4K@30Hz HDMIエクステンダーは、コンパクトで高性能なソリューションであり、USBキーボード、USBマウス、4Kx2K UHD HDMIモニター、HDMI、およびオーディオ信号へのリモートKVM(USBコンピュータ)へのアクセスを、単一モードLCファイバケーブルを介して最大10KM離れたUSBコンピュータに提供します。各KVMエクステンダーには、コンピュータに接続するローカルユニットと、キーボード、モニター、マウスに接続するリモートユニットが含まれています。送信機と受信機はプラグアンドプレイであり、設定なしで動作します。コンパクトな筐体は簡単に取り付けられ、隠すこともできます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
4K HDMI KVM USB2.0エクステンダーセット(オーディオとEDID付き、シングルモードLC光ファイバ経由、10km)
Hot #93418
Hot #93418
99,691円 (税込)
FS P/N: 4KHDMIUF
172 販売数
9 レビュー
10 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月24日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
3840x 2160@30Hz HDMI KVMエクステンダー、光ファイバ経由で10kmまで
仕様一覧
最大解像度
3840x 2160@30Hz
総データレート
10Gbps
信号タイプ
HDMI
波長
1310nm/1550nm
ビデオ入力コネクタ
(1) HDMI タイプA 19-ピン メス
コネクタ
BIDI LC
作動距離
10km@SMF
寸法
5.1”x3.1”x1.1”(130x79x28mm)
動作温度範囲
-40°C ~ 60°C
相対湿度
0% ~ 95%(結露しない)
特徴
高可用性と使いやすい設計
通気口を備えた耐衝撃性の高いアルファーエンクロージャーは、内部を保護し、優れた熱放散を提供して、信頼性の高いパフォーマンスと長寿命の耐久性をさらに高めます。
プロフェッショナルグレード4K HDMI HDビデオエクステンダー
4K HDMI UFは、FSによって設計および製造されたプレミアムビデオエクステンダーを備えています。長距離伝送でも、鮮明な色と高解像度の明るく鮮明なビデオを楽しむことができます。
4K環境に簡単に統合
最高品質の高解像度コンテンツの長距離伝送を必要とする幅広いアプリケーションに最適です。プラグインプレイのインストール、ソフトウェアのインストールやハードウェアのセットアップは不要です。
Q&A
質問する
全て (10)Compatibility (2)Application (1)Operational Use (1)Parameter (1)Power Supply (1)Product Recommendation (1)Specification (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
9
0
0
0
0
C***r
Peru
2023年4月03日
The KVM extender has truly exceeded my expectations. The seamless video and audio transmission make it a joy to use. Definitely a great investment.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0R***o
United States
2022年10月19日
The KVM extender has been a game-changer for me. It has eliminated the need for a physical connection to my computer, allowing for more flexibility in my workspace. I am thoroughly impressed
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***a
Cyprus
2022年6月09日
Yes the Extenders worked as expected.
The quality video from Live TV Broadcast was excellent.
The quality video from Live TV Broadcast was excellent.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品