FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
03:12
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。
この写真はX550AT2-2TPに関するものです。

Intelx550-AT2ベースのイーサネットネットワークアダプタ(10GBase-Tデュアルポート、PCIe 3.0x 4、トール&ショートブラケット)

#135977
#135977

10GBASE-T デュアルポート PCIe 3.0 × 4

42,634円 (税込)
FS P/N: X550AT2-2TP
1.2K 販売数
14 レビュー
14 Q&A
日本倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年06月05日水曜日
グローバル倉庫56点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
42 点仕入れ中、配達予定日2024年08月06日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
3年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

10GBase-T デュアル銅線ポート Intel X550-AT2ベースの低遅延イーサネットネットワークインターフェイスカード

このデュアルポート10Gbネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)は、サーバ接続とネットワーク仮想化用にIntel X550-AT2コントローラに最適化されています。PCIe 3.0 x4ホストインターフェイスをサポートし、デュアル10Gbポートでラインレートトラフィックに十分な帯域幅を提供します。

VMDqやSR-IOVを含む仮想化サポートの向上により、このNICは仮想化環境に完璧に適合します。このNICは、通信、クラウド、エンタープライズITネットワーク・ソリューション向けに、幅広い相互運用性、重要なパフォーマンスの最適化、俊敏性の向上を提供するよう設計されています。

製品規格
ポート
デュアル
コントローラ
Intel X550-AT2
対応イーサネット速度
100M/1G/10GBase-T
ホストインターフェース
PCIe 3.0 x 4
配線タイプ
RJ-45
リンクレート
8.0 GT/s
接続性(VT-c)
対応
対応OS
Windows、Linux、VMware、FreeBSD
ブラケットの高さ
トール&ショート
最大消費電力
13W
保存湿度範囲
90%以下35℃での結露しない相対湿度
保存温度範囲
-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
動作湿度範囲
85%以下の結露しない相対湿度
動作温度範囲
0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
カードPCB寸法(WxD)
5.91"x2.68" (150x68mm) (ブラケットなし)
イーサネット経由のストレージ
iSCSI、NFS、FCoE

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
サーバー付き10G
製品を見る
クライアント・サーバー・アーキテクチャ
製品を見る
二重冗長サーバーアクセス
製品を見る
3ノード・サーバ・クラスタ
製品を見る

特徴

Intel X550チップは低コストのネットワーキングを提供する
Intel X550ギガビットイーサネットチップに基づいており、Intelオリジナルのネットワークカードと同じチップ設計により、安定したパフォーマンスと遅延のない高速接続が実現します。
低遅延
高いスケーラビリティ
10GbE設計の簡素化
高度な接続仮想化技術

仮想化環境におけるネットワーク・パフォーマンスと管理性の向上は、クラウド・コンピューティング、仮想化データセンター、ネットワーク機能仮想化などの分野にとって極めて重要です。

インテリジェントなオフロードにより、I/OのCPU使用率を削減

ホストプロセッサーを支援することで、ネットワーク性能を向上させ、ホストプロセッサーの負荷を軽減し、システム効率を高めます。

アプリケーションサーバーの互換性

IntelベースのLANアダプタは、Dell、HP、IBM、Supermicro、Inspur、Lenovoサーバーなど、市場に出回っているほとんどの主流デバイスに適用できます。

様々な業種に簡単に対応

高性能コンピューティング(HPC)

クラウドコンピューティング

データセンター

仮想化環境

産業オートメーション

AI機械学習

コントローラー
Intel X710-BM2
Intel XL710-BM2
Intel XXV710-AM2
Intel X550-AT2
Intel XL710-BM1
Intel 82599ES
対応イーサネット速度
10/1GbE
40/10/1GbE
25/10/1GbE
10/1GBase-T/100M
10/1GbE
10/1GbE
ポート
デュアルポート
デュアルポート
デュアルポート
デュアルポート
クワッドポート
デュアルポート
システムインターフェースタイプ
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s)
オンチップQoSとトラフィック管理
yesyesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyesyes
FCoE
yesyesyesyesyesyes
Intelligent Offloads
yesyesyesyesyesyes
VMDq
yesyesyesyesyesyes
PXE
yesyesyesyesyesyes
DPDK
yesyesyesyesyesyes
仕様一覧

10GBase-T デュアル銅線ポート Intel X550-AT2ベースの低遅延イーサネットネットワークインターフェイスカード

このデュアルポート10Gbネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)は、サーバ接続とネットワーク仮想化用にIntel X550-AT2コントローラに最適化されています。PCIe 3.0 x4ホストインターフェイスをサポートし、デュアル10Gbポートでラインレートトラフィックに十分な帯域幅を提供します。

VMDqやSR-IOVを含む仮想化サポートの向上により、このNICは仮想化環境に完璧に適合します。このNICは、通信、クラウド、エンタープライズITネットワーク・ソリューション向けに、幅広い相互運用性、重要なパフォーマンスの最適化、俊敏性の向上を提供するよう設計されています。

製品規格
ポート
デュアル
コントローラ
Intel X550-AT2
対応イーサネット速度
100M/1G/10GBase-T
ホストインターフェース
PCIe 3.0 x 4
配線タイプ
RJ-45
リンクレート
8.0 GT/s
接続性(VT-c)
対応
対応OS
Windows、Linux、VMware、FreeBSD
ブラケットの高さ
トール&ショート
最大消費電力
13W
保存湿度範囲
90%以下35℃での結露しない相対湿度
保存温度範囲
-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
動作湿度範囲
85%以下の結露しない相対湿度
動作温度範囲
0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
カードPCB寸法(WxD)
5.91"x2.68" (150x68mm) (ブラケットなし)
イーサネット経由のストレージ
iSCSI、NFS、FCoE

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
サーバー付き10G
製品を見る
クライアント・サーバー・アーキテクチャ
製品を見る
二重冗長サーバーアクセス
製品を見る
3ノード・サーバ・クラスタ
製品を見る
特徴
Intel X550チップは低コストのネットワーキングを提供する
Intel X550ギガビットイーサネットチップに基づいており、Intelオリジナルのネットワークカードと同じチップ設計により、安定したパフォーマンスと遅延のない高速接続が実現します。
低遅延
高いスケーラビリティ
10GbE設計の簡素化
高度な接続仮想化技術

仮想化環境におけるネットワーク・パフォーマンスと管理性の向上は、クラウド・コンピューティング、仮想化データセンター、ネットワーク機能仮想化などの分野にとって極めて重要です。

インテリジェントなオフロードにより、I/OのCPU使用率を削減

ホストプロセッサーを支援することで、ネットワーク性能を向上させ、ホストプロセッサーの負荷を軽減し、システム効率を高めます。

アプリケーションサーバーの互換性

IntelベースのLANアダプタは、Dell、HP、IBM、Supermicro、Inspur、Lenovoサーバーなど、市場に出回っているほとんどの主流デバイスに適用できます。

様々な業種に簡単に対応

高性能コンピューティング(HPC)

クラウドコンピューティング

データセンター

仮想化環境

産業オートメーション

AI機械学習

コントローラー
Intel X710-BM2
Intel XL710-BM2
Intel XXV710-AM2
Intel X550-AT2
Intel XL710-BM1
Intel 82599ES
対応イーサネット速度
10/1GbE
40/10/1GbE
25/10/1GbE
10/1GBase-T/100M
10/1GbE
10/1GbE
ポート
デュアルポート
デュアルポート
デュアルポート
デュアルポート
クワッドポート
デュアルポート
システムインターフェースタイプ
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s)
オンチップQoSとトラフィック管理
yesyesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyesyes
FCoE
yesyesyesyesyesyes
Intelligent Offloads
yesyesyesyesyesyes
VMDq
yesyesyesyesyesyes
PXE
yesyesyesyesyesyes
DPDK
yesyesyesyesyesyes

顧客のレビュー

その他関連リソース

42,634円 (税込)

日本倉庫9点在庫あり
グローバル倉庫56点在庫あり