FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は82599ES-2SPに関するものです。
03:12
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。
この写真は82599ES-2SPに関するものです。

Intel 82599ESベースのイーサネットネットワークアダプタ(10GデュアルポートSFP+、PCIe 2.0x8、トール&ショートブラケット)

#135978
#135978

10G デュアルポート SFP+ PCIe 2.0 × 8

34,709円 (税込)
FS P/N: 82599ES-2SP
1.3K 販売数
14 レビュー
16 Q&A
グローバル倉庫294点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
3年間保証

10ギガビット デュアルポート SFP+ Intel 82599ES-2SPベースの低遅延イーサネットネットワークインターフェイスカード

このデュアルポート10Gbネットワークインターフェイスカード(NIC)は、Intel 82599ESコントローラに最適化され、サーバ接続とネットワーク仮想化を実現します。PCIe 2.0 x5ホストインターフェイスに対応し、デュアル10Gbポートでラインレートトラフィックに十分な帯域幅を提供します。

VMDqやSR-IOVを含む仮想化サポートの向上により、このNICは仮想化環境に完璧に適合します。このNICは、通信、クラウド、エンタープライズITネットワーク・ソリューション向けに、幅広い相互運用性、重要なパフォーマンスの最適化、俊敏性の向上を提供するよう設計されています。

製品規格
ポート
デュアル
コントローラ
Intel 82599ES
対応イーサネット速度
10/1GbE
ホストインターフェース
PCIe 2.0 x 8
配線タイプ
SFP+モジュール、DACとAOC
リンクレート
5.0 GT/s
接続性(VT-c)
対応
対応OS
Windows、Linux、VMware、FreeBSD
ブラケットの高さ
トール&ショート
最大消費電力
5.8W
保存湿度範囲
90%以下35℃での結露しない相対湿度
保存温度範囲
-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
動作湿度範囲
90%以下の結露しない相対湿度
動作温度範囲
0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
カードPCB寸法(WxD)
13.99"x6.84" (139.99x68.45mm) (ブラケットなし)
イーサネット経由のストレージ
iSCSI、NFS、FCoE

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
パフォーマンスの向上に焦点を当てたIntel 82599ESチップ
Intel 82599ESギガビットイーサネットチップは、システム構成を対象とした前世代のIntel 1GbEおよび10GbEネットワークインターフェイスカード(NIC)設計の派生物です。
低遅延
高スループット
CPU使用率の低減
高度な接続仮想化技術

仮想化環境におけるネットワーク・パフォーマンスと管理性の向上は、クラウド・コンピューティング、仮想化データセンター、ネットワーク機能仮想化などの分野にとって極めて重要です。

インテリジェントなオフロードにより、I/OのCPU使用率を削減

ホストプロセッサーを支援することで、ネットワーク性能を向上させ、ホストプロセッサーの負荷を軽減し、システム効率を高めます。

アプリケーションサーバーの互換性

IntelベースのLANアダプタは、Dell、HP、IBM、Supermicro、Inspur、Lenovoサーバーなど、市場に出回っているほとんどの主流デバイスに適用できます。

様々な業種に簡単に対応

高性能コンピューティング(HPC)

クラウドコンピューティング

データセンター

仮想化環境

産業オートメーション

AI機械学習

コントローラー
Intel X710-BM2
Intel XL710-BM2
Intel XXV710-AM2
Intel X550-AT2
Intel XL710-BM1
Intel 82599ES
対応イーサネット速度
10/1GbE
40/10/1GbE
25/10/1GbE
10/1GBase-T/100M
10/1GbE
10/1GbE
ポート
デュアルポート
デュアルポート
デュアルポート
デュアルポート
クワッドポート
デュアルポート
システムインターフェースタイプ
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s)
オンチップQoSとトラフィック管理
yesyesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyesyes
FCoE
yesyesyesyesyesyes
Intelligent Offloads
yesyesyesyesyesyes
VMDq
yesyesyesyesyesyes
PXE
yesyesyesyesyesyes
DPDK
yesyesyesyesyesyes
Q&A
質問する
全て (16)未回答の質問 (1)Application (3)Matching Product (2)Operating System (2)Compatibility (1)Compatibility (1)Configuration (1)Function (1)Tall Bracket (1)Transceiver (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
14
0
0
0
0

B***l

United States

2022年12月15日
5.0
I want a card with SFP+ ports. I tried a few others and bought this one. So far so good.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

N***m

New Zealand

2022年11月16日
5.0
This card has good support on almost all common operating systems and has very low power consumption, especially when using a DAC instead of optical fiber.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***n

Mexico

2022年5月20日
5.0
This worked great, original chip, detected as an Intel chip in my Dell R710 server. Came with both normal and low profile brackets and a decent heatsink. All-in-all a quality card for a good price.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品