FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
03:12
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。
この写真はXXV710AM2-2BPに関するものです。

IntelxXV710ベースのイーサネットネットワークアダプタ、25GデュアルポートSFP28、PCIe 3.0x 8、トール&ショートブラケット)

#75603
#75603

25G デュアルポート SFP28 PCIe 3.0 × 8

55,314円 (税込)
FS P/N: XXV710AM2-2BP
2.9K 販売数
16 レビュー
31 Q&A
日本倉庫53点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫56点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
3年間保証

25ギガビット デュアルポート SFP28 Intel XXV710ベースの低遅延イーサネットネットワークインターフェイスカード

このデュアルポート25Gbネットワークインターフェイスカード(NIC)は、サーバー接続とネットワーク仮想化のためにIntelXXV710コントローラーで最適化されています.。PCIe 3.0 x8ホストインターフェイスをサポートすることにより、デュアル25Gbポートのラインレートトラフィックに十分な帯域幅を提供します。

VMDqやSR-IOVなどの仮想化機能向けのサポートを改善することで、仮想化環境に完全に適合します。このNICは通信、クラウド、およびエンタープライズITネットワークソリューションの幅広い相互運用性、重要なパフォーマンスの最適化、および俊敏性の向上を提供するように設計されています。

仕様一覧
ポート
デュアル
コントローラー
Intel XXV710-AM2
対応イーサネット速度
1/10/25GbE
ホストインターフェース
PCIe 3.0 x8
ケーブル接続の種類
SFP28モジュール、DACとAOC
リンクレート
8.0 GT/s
接続性(VT-c)
対応
OS対応
Windows、Linux、VMware、FreeBSD
ブラケットの高さ
標準型およびロープロファイルブラケット
最大消費電力
14.1W
保存湿度
90%以下35℃での結露しない相対湿度
保存温度範囲
-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
動作湿度
結露しない相対湿度85%以下
動作温度範囲
0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
カードPCB寸法 (WxD)
5.91"x2.68" (150x68mm) (ブラケットなし)
イーサネット経由のストレージ
iSCSI、NFS、FCoE
* PCIe 3.0はPCIe 2.0と下位互換性があり、1レーンあたり毎秒8ギガ転送(GT/s)のビットレートを実現します。

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
Intel XXV710チップは幅広い相互運用性を提供する
Intel XXV710ギガビットイーサネットチップは、サーバー接続の基盤として、通信、クラウド、およびエンタープライズITネットワークソリューションの俊敏性を向上させます。
低遅延
高いスケーラビリティ
相互運用性
敏捷性
最適化
高度な接続仮想化技術

仮想化環境におけるネットワーク・パフォーマンスと管理性の向上は、クラウド・コンピューティング、仮想化データセンター、ネットワーク機能仮想化などの分野にとって極めて重要です。

インテリジェントなオフロードにより、I/OのCPU使用率を削減

ホストプロセッサーを支援することで、ネットワーク性能を向上させ、ホストプロセッサーの負荷を軽減し、システム効率を高めます。

大規模な互換性

このサーバーのネットワークカードは、Dell、HPE、IBM、Inspur、Supermicroサーバーなどの他のベンダーのほとんどのモデルをサポートしています。

様々な業種に簡単に対応

高性能コンピューティング(HPC)

クラウドコンピューティング

データセンター

仮想化環境

産業オートメーション

機械学習

コントローラー
Intel XXV710-AM2
Intel X710-BM2
Intel XL710-BM2
Intel X550-AT2
Intel XL710-BM1
Intel 82599ES
Intel E810-CAM2
Intel E810-XXVAM2
対応イーサネット速度
25/10/1GbE
10/1GbE
40/10/1GbE
10/1GBase-T/100M
10/1GbE
10/1GbE
100GbE
25/10/1GbE
ポート
デュアルポートSFP28
デュアルポートSFP+
デュアルポートQSFP+
デュアルポートRJ-45
クワッドポートSFP+
デュアルポートSFP+
デュアルポートQSFP28
デュアルポートSFP28
システムインターフェースタイプ
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s)
PCIe 4.0 x16(16 GT/s)
PCIe 4.0 x8(16 GT/s)
オンチップQoSとトラフィック管理
yesyesyesyesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyesyesyesyes
FCoE
yesyesyesyesyesyesyesyes
インテリジェントオフロード
yesyesyesyesyesyesyesyes
VMDq
yesyesyesyesyesyesyesyes
PXE
yesyesyesyesyesyesyesyes
DPDK
yesyesyesyesyesyesyesyes
Q&A
質問する
全て (31)未回答の質問 (1)Compatibility (5)Dell Server (2)Application (1)Firmware (1)Link Aggregation (1)LowProfile Bracket (1)Port Rate (1)Transceiver Compability (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
16
0
0
0
0

F***a

Canada

2023年10月11日
5.0
I bought this network card and the speed is really amazing! The dual-port SFP28 design provides excellent performance in my data center network. Compared with the previous 10G network card, this is simply a leap.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***y

France

2023年9月22日
5.0
Installing this network card was very easy, and the included Tall&Short Bracket really gave me more options for installation. Overall, performance and stability exceeded my expectations.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

G***t

France

2023年9月22日
5.0
Installing this network card was very easy, and the included Tall&Short Bracket really gave me more options for installation. Overall, performance and stability exceeded my expectations.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品