FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
03:12
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。
この写真はXL710BM2-2QPに関するものです。

IntelxL710-BM2ベースのイーサネットネットワークアダプタ(40GデュアルポートQSFP+、PCIe 3.0x 8、トール&ショートブラケット)

#75604
#75604

40G デュアルポート QSFP+ PCIe 3.0 × 8

82,415円 (税込)
FS P/N: XL710BM2-2QP
3.1K 販売数
13 レビュー
27 Q&A
42 点仕入れ中、配達予定日2024年08月05日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
3年間保証

40ギガビット デュアルポート QSFP+ Intel XL710-BM2ベースの低遅延イーサネットネットワークインターフェイスカード

このデュアルポート10Gbネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)は、サーバ接続とネットワーク仮想化用にIntel X710-BM2コントローラに最適化されています。PCIe 3.0 x8ホストインターフェイスに対応し、デュアル10Gbポートでラインレートトラフィックに十分な帯域幅を提供します。

VMDqやSR-IOVを含む仮想化サポートの向上により、このNICは仮想化環境に完璧に適合します。このNICは、通信、クラウド、エンタープライズITネットワーク・ソリューション向けに、幅広い相互運用性、重要なパフォーマンスの最適化、俊敏性の向上を提供するよう設計されています。

製品規格
ポート
デュアル
コントローラ
Intel XL710-BM2
対応イーサネット速度
1/10/40GbE
ホストインターフェース
PCIe 3.0 x 8
配線タイプ
QSFP+モジュール、DACとAOC
リンクレート
8.0 GT/s
接続性(VT-c)
対応
対応OS
Windows、Linux、VMware、FreeBSD
ブラケットの高さ
トール&ショート
最大消費電力
9.5W
保存湿度範囲
90%以下35℃での結露しない相対湿度
保存温度範囲
-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
動作湿度範囲
85%以下の結露しない相対湿度
動作温度範囲
0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
カードPCB寸法(WxD)
5.91"x2.68" (150x68mm) (ブラケットなし)
イーサネット経由のストレージ
iSCSI、NFS、FCoE
* PCIe 3.0はPCIe 2.0と下位互換性があり、1レーンあたり毎秒8ギガ転送(GT/s)のビットレートを実現します。

製品スポットライト

Video

ネットワークアダプタのインストールと設定案内

ネットワークアダプタのインストールガイドを見て、サーバーやPCなどにネットワークアダプタをインストールする方法をご覧下さい。

1:27

Video

ネットワークアダプタのインストールと設定案内 1:27
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
Intel XL710チップは幅広い相互運用性を提供する
Intel XL710ギガビットイーサネットチップは、サーバー接続の基盤として、通信、クラウド、およびエンタープライズITネットワークソリューションの俊敏性を向上させます。
低遅延
高いスケーラビリティ
相互運用性
敏捷性
最適化
高度な接続仮想化技術

仮想化環境におけるネットワーク・パフォーマンスと管理性の向上は、クラウド・コンピューティング、仮想化データセンター、ネットワーク機能仮想化などの分野にとって極めて重要です。

インテリジェントなオフロードにより、I/OのCPU使用率を削減

ホストプロセッサーを支援することで、ネットワーク性能を向上させ、ホストプロセッサーの負荷を軽減し、システム効率を高めます。

アプリケーションサーバーの互換性

IntelベースのLANアダプタは、Dell、HP、IBM、Supermicro、Inspur、Lenovoサーバーなど、市場に出回っているほとんどの主流デバイスに適用できます。

様々な業種に簡単に対応

高性能コンピューティング(HPC)

クラウドコンピューティング

データセンター

仮想化環境

産業オートメーション

AI機械学習

コントローラー
Intel X710-BM2
Intel XL710-BM2
Intel XXV710-AM2
Intel X550-AT2
Intel XL710-BM1
Intel 82599ES
対応イーサネット速度
10/1GbE
40/10/1GbE
25/10/1GbE
10/1GBase-T/100M
10/1GbE
10/1GbE
ポート
デュアルポートSFP+
デュアルポートQSFP+
デュアルポートSFP28
デュアルポートRJ-45
Quad-Port SFP+
デュアルポートSFP+
システム・インターフェース・タイプ
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s)
オンチップQoSとトラフィック管理
yesyesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyesyes
FCoE
yesyesyesyesyesyes
インテリジェント・オフロード
yesyesyesyesyesyes
VMDq
yesyesyesyesyesyes
PXE
yesyesyesyesyesyes
DPDK
yesyesyesyesyesyes
Q&A
質問する
全て (27)Compatibility (3)Compatibility (2)Dell Server (2)Product Comparison (2)Compatible Modules (1)Connection (1)Devices Connection (1)Drivers (1)FCoE (1)Jumbo Frame (1)Noise Figure (1)Power Consumption (1)Synology Server (1)Transmission Rate (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
12
1
0
0
0

b***l

United States

2021年10月08日
5.0
This was a swap out with another Intel nic in the same family running CentOS and nothing was necessary for the swithout.

Using HPE optics, I was able to connect this R640 server straight an QSPF+ expansion port on an Aruba 3810. Outstanding card and FS has been very helpful.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

J***p

United States

2021年6月15日
5.0
fast delivery and good pricing
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

L***s

New Zealand

2020年6月02日
5.0
Exactly what we needed! We regularly use these cards to link our Dell servers to Cisco switches. These network interface cards worked flawlessly on the servers and no compatibility issues so far. Would come again.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品