FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はRS6140-V2に関するものです。
この写真はRS6140-V2に関するものです。
この写真はRS6140-V2に関するものです。
この写真はRS6140-V2に関するものです。
この写真はRS6140-V2に関するものです。
この写真はRS6140-V2に関するものです。
この写真はRS6140-V2に関するものです。
この写真はRS6140-V2に関するものです。
この写真はRS6140-V2に関するものです。
この写真はRS6140-V2に関するものです。

RS6140-V2 1Uラックマウントサーバー(デュアルIntel® Xeon®スケーラブルプロセッサ搭載、最大8TB DRAM、12x 2.5"ホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイ、4x RJ45 10GbEポート、1200W冗長電源)

Hot #139687
Hot #139687
923,423円 (税抜)
FS P/N: RS6140-V2
1,015,765円 (税込)
FS P/N: RS6140-V2
20 販売数
1 レビュー
23 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月22日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
23,000円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
3年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

1U ラックマウントサーバー、デュアルIntel® Xeon® スケーラブルプロセッサ搭載(最大8TB DRAM、12x 2.5" ホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイ、4x RJ45 10GbEポート、1200W の冗長電源)

TRS6140-V2は、仮想化、ハイパフォーマンスコンピューティング、およびクラウドコンピューティング向けに設計されたスリムな1Uデュアルソケットサーバーです。第3世代プロセッサラインからのIntelのXeonスケーラブルプロセッサをサポートし、最大8TBのメモリをサポートします。システムの前面には、NVMe、SATA、およびSASストレージデバイスをサポートする12x2.5インチドライブベイがあります。
インテルSGXは、特定のアプリケーションの機密データを悪意のあるソフトウェアやその他の脅威から保護するためのハードウェアレベルのセキュリティを提供します。

仕様一覧
フォームファクタ
1Uラックマウント
プロセッサー
標準構成 - 2x Intel® Xeon® Silver 4310 プロセッサー 12コア - 2.1 Ghz
チップセット
Intel C621Aチップセット
ドライブベイ
標準構成 - 2x 300GB 10K SAS HDD
メモリー
標準構成 - 64GB RAM (4x 16GB)
拡張スロット
スロット1 - PCIe 4.0x 16 | スロット2 - PCIe 4.0x 16 | スロット3 - PCIe 4.0x 16 | スロット4 - PCIe 4.0x 16
RAIDコントローラー
Intel PCH 621A経由SATA3(6Gbps) | NVMe (16GT/s) | RAID 0、1、5、6、10、50、60
ファン
高耐久性ファン8基
イーサネット
4x 10GBase-Tポート
電源
1PMBusによる200W冗長化
管理ソフトウェア
Redfish API | IPMI 2.0 | Intel Node Manager | 専用LAN付きKVM | NMI | Watch Dog
動作システム管理
Windows Server 2022 64bit | VMWar ESXi 7.0 u2 GA x64
シャーシ寸法(HxWxD)
1.7"x17.2"x29.1" (43x437x739mm)
総重量
41 lbs (18.6 kg)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
サーバー仮想化
製品を見る
IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る
サーバー監視
製品を見る
HPC(ハイパフォーマンス・コンピューティング)ソリューション
製品を見る
スイッチ付き10G
製品を見る

特徴

32個のDIMMスロットと12個のホットスワップ2.5 "ドライブベイが拡張性を強化

DDR4 SDRAM対応スロットは、プロセッサのアイドル時間を短縮し、コンピュータのパフォーマンスを向上させるメモリをインストールします。12x 2.5 "ホットスワップドライブベイは、インストールと取り外しを簡素化します。

デュアルIntel Xeonプロセッサーがコンピューティング・アプリケーションを保証
デュアル第3世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサーは、最大40コアをサポートし、熱設計ポイント(TDP)270Wで、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
最大40コア
最大8TBメモリー
270W TDP
サーバーで利用可能なさまざまな管理ツール

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。

スパインリーフアーキテクチャにより、より大きなネットワークスケールを実現
幅広い用途

このサーバーは、ビッグデータ、アナリティクス、クラウドコンピューティングの分野で広く使用されており、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなどの他の通信製品と組み合わせて使用することもできます。

データセンター・コンテンツデリバリー・ネットワーク・ソリューション

さまざまな地域に分散したノード・サーバーのクラスターを使用し、より効率的な帯域幅運用のためにコンテンツの分散型ストレージとキャッシュをユーザーに提供します。

CPUソケット
2
2
2
2
CPUタイプ
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
フォームファクタ
1U
1U
2U
2U
GPU
2
1
2
4
DIMMスロット
32
24
24
32
メモリー
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
ドライブベイ
12x 2.5" ドライブベイ
10x 2.5" ドライブベイ
24x 2.5" ドライブベイ
12x 3.5" ドライブベイ
拡張スロット
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16、PCIe 4.0 x8
冗長電源
yesyesyesyes
Intel® Node Manager、Redfish API、IPMI 2.0、専用LAN付きKVM、NMI、Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes
仕様一覧

1U ラックマウントサーバー、デュアルIntel® Xeon® スケーラブルプロセッサ搭載(最大8TB DRAM、12x 2.5" ホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイ、4x RJ45 10GbEポート、1200W の冗長電源)

TRS6140-V2は、仮想化、ハイパフォーマンスコンピューティング、およびクラウドコンピューティング向けに設計されたスリムな1Uデュアルソケットサーバーです。第3世代プロセッサラインからのIntelのXeonスケーラブルプロセッサをサポートし、最大8TBのメモリをサポートします。システムの前面には、NVMe、SATA、およびSASストレージデバイスをサポートする12x2.5インチドライブベイがあります。
インテルSGXは、特定のアプリケーションの機密データを悪意のあるソフトウェアやその他の脅威から保護するためのハードウェアレベルのセキュリティを提供します。

仕様一覧
フォームファクタ
1Uラックマウント
プロセッサー
標準構成 - 2x Intel® Xeon® Silver 4310 プロセッサー 12コア - 2.1 Ghz
チップセット
Intel C621Aチップセット
ドライブベイ
標準構成 - 2x 300GB 10K SAS HDD
メモリー
標準構成 - 64GB RAM (4x 16GB)
拡張スロット
スロット1 - PCIe 4.0x 16 | スロット2 - PCIe 4.0x 16 | スロット3 - PCIe 4.0x 16 | スロット4 - PCIe 4.0x 16
RAIDコントローラー
Intel PCH 621A経由SATA3(6Gbps) | NVMe (16GT/s) | RAID 0、1、5、6、10、50、60
ファン
高耐久性ファン8基
イーサネット
4x 10GBase-Tポート
電源
1PMBusによる200W冗長化
管理ソフトウェア
Redfish API | IPMI 2.0 | Intel Node Manager | 専用LAN付きKVM | NMI | Watch Dog
動作システム管理
Windows Server 2022 64bit | VMWar ESXi 7.0 u2 GA x64
シャーシ寸法(HxWxD)
1.7"x17.2"x29.1" (43x437x739mm)
総重量
41 lbs (18.6 kg)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
サーバー仮想化
製品を見る
IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る
サーバー監視
製品を見る
HPC(ハイパフォーマンス・コンピューティング)ソリューション
製品を見る
スイッチ付き10G
製品を見る
特徴
32個のDIMMスロットと12個のホットスワップ2.5 "ドライブベイが拡張性を強化

DDR4 SDRAM対応スロットは、プロセッサのアイドル時間を短縮し、コンピュータのパフォーマンスを向上させるメモリをインストールします。12x 2.5 "ホットスワップドライブベイは、インストールと取り外しを簡素化します。

デュアルIntel Xeonプロセッサーがコンピューティング・アプリケーションを保証
デュアル第3世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサーは、最大40コアをサポートし、熱設計ポイント(TDP)270Wで、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
最大40コア
最大8TBメモリー
270W TDP
サーバーで利用可能なさまざまな管理ツール

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。

スパインリーフアーキテクチャにより、より大きなネットワークスケールを実現
幅広い用途

このサーバーは、ビッグデータ、アナリティクス、クラウドコンピューティングの分野で広く使用されており、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなどの他の通信製品と組み合わせて使用することもできます。

データセンター・コンテンツデリバリー・ネットワーク・ソリューション

さまざまな地域に分散したノード・サーバーのクラスターを使用し、より効率的な帯域幅運用のためにコンテンツの分散型ストレージとキャッシュをユーザーに提供します。

CPUソケット
2
2
2
2
CPUタイプ
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
フォームファクタ
1U
1U
2U
2U
GPU
2
1
2
4
DIMMスロット
32
24
24
32
メモリー
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
ドライブベイ
12x 2.5" ドライブベイ
10x 2.5" ドライブベイ
24x 2.5" ドライブベイ
12x 3.5" ドライブベイ
拡張スロット
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16、PCIe 4.0 x8
冗長電源
yesyesyesyes
Intel® Node Manager、Redfish API、IPMI 2.0、専用LAN付きKVM、NMI、Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

923,423円 (税抜)

1,015,765円 (税込)

予約受付中