このQSFP+モジュールは、MTP/MPO-12コネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大2kmの40GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。QSFP+ MSAおよびIEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW規格に完全に準拠しています。また、QSFP+ MSAで規定されているI2Cインターフェースを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの機能により、この簡単に設置できるホットスワップ対応可能なモジュールは、データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、企業コアおよび配電層アプリケーションなど、様々な用途に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco QSFP-40G-PLRL4互換 40GBASE-PLRL4 QSFP+モジュール(1310nm、2km、DOM、MTP/MPO-12、SMF)
#48276
#48276
39,464円 (税込)
FS P/N: QSFP-PLR4L-40G
6.8K 販売数
186 レビュー
20 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫140点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Cisco QSFP-40G-PLRL4互換 40GBASE-PLRL4 QSFP+モジュール(SMF、1310nm、2km、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QSFP-40G-PLRL4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-9.4 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
5dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 2.5W
消光比
> 3.5dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
100G PSM4 MSA
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
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
全て (20)Product Recommendation (4)Cisco Series (2)Compatibility (2)Product Comparison (2)Cable Type (1)Connection (1)Connectors (1)FS Box (1)FS S5850-32S2Q (1)Lead Time (1)Nexus Series (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
147
27
12
0
0
H***x
Netherlands
2022年6月22日
perfect mudule, works right away
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***n
United States
2020年8月16日
Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0W***d
United States
2020年7月19日
PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品