FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。
この写真はFHD-1MTP4LCDSMFに関するものです。

FHD MTP®-8カセット(8芯、OS2シングルモード、汎用極性、MTP® - 4x LCデュプレックス、青色、最大0.35dB)

#68401
#68401

32F in 1U メソッドBトランクと併用

13,630円 (税込)
FS P/N: FHD-1MTP4LCDSMF
4.1K 販売数
14 レビュー
16 Q&A
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FHD 8芯 エリート MTP®-8 - LCデュプレックス 光ファイバプラグアンドプレイカセット、8ストランド OS2 9/125μm SMF

FHD(FS高密度)シリーズのMTP®ファイバカセットは、リアに1つの8芯MTP®ポート接続、フロントに4つのデュプレックスLCポートを備えています。MTP®-8カセットは、40G~10G、100G~25G、400G~100Gなどの配備に最適です。メソッドBトランクの両端で使用するユニバーサル極性は、ファイバネットワークの複雑さを軽減し、一貫した極性を確保し、ネットワークメンテナンスを合理化します。

このBase-8 MTP®ファイバカセットは、ケーブル内のファイバを無駄にすることなく、既存のLCリンクをSR4パラレルオプティクスにアップグレードするように設計されています。

製品規格
ファイバ芯数
8芯
ファイバ種類
OS2 9/125μm
フロントコネクタタイプ
LC/UPCデュプレックス(青色)
LCポート数
4ポート
リアコネクタタイプ
US Conec MTP® UPC (ピン付き)
MTP®ポート数
1ポート
MTPアダプタ
Key Up-Key Down
ハウジングタイプ
カセット
スリーブ材質
ジルコニアセラミック
カセット本体材質
アルミニウム(AL5052)
極性
汎用
寸法(HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
挿入損失
MTP≤ 0.35dB、LC≤ 0.2dB
反射減衰量
MTP≥ 60dB、LC≥ 50dB
規格
RoHSに準拠
応用
FHDシリーズエンクロージャーとのマッチング
* MTPは、US Conec Ltdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給に関するパートナーです。
をご覧ください。
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
接続と展開を迅速に提供

FHD(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。

明確な番号付け

可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ

プッシュロックリベット

工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単に行う

ジルコニアセラミックスリーブ

高精度でケーブル間の接続を最大限に確保

超低挿入損失による安定性と信頼性の高いネットワーク

US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。

アダプタの色による光ファイバリンクの管理と維持
異なるネットワーク要件に対応する多用途のソリューション
1Uスペースに最大32本のLCファイバを収容できるカセットは、データセンターや企業配線用のFHD®(FS高密度)シリーズのエンクロージャーに取り付けることができます。

スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上

最小スペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング

ファイバ種類
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
ファイバ芯数
8芯
12芯
12芯
12芯
24芯
24芯
LCポート数
4ポート
6ポート
6ポート
6ポート
12ポート
12ポート
MTP®ポート数
1ポート
1ポート
1ポート
1ポート
1ポート
1ポート
極性
汎用
タイプA
タイプAF
汎用
タイプA
タイプAF
トランク方式
メソッドBトランクと併用
メソッドAトランクと併用
メソッドAトランクと併用
メソッドBトランクと併用
メソッドAトランクと併用
メソッドAトランクと併用
カセット方式
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(A - AF)
MTP®カセット(A - AF)
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(A - AF)
MTP®カセット(A - AF)
Q&A
質問する
全て (16)Application (5)Matching Product (3)MTP® MPO Connector (3)Different Series (2)Connection (1)Dimension (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Installation (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mating Times (1)Polarity Type (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
14
0
0
0
0

D***r

United States

2020年1月06日
5.0
I placed an order for 2 MTP fibres and the respective cassettes, with their explanation, the connection was successfully connected. So it is important to ensure you have the appropriate cables to complement them.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

L***s

Japan

2019年9月10日
5.0
インストールは非常に簡単で、管理も便利です。
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

E***t

Australia

2019年8月07日
5.0
After using these cassettes for the past few days, I want to tell you that these cassettes are a good choice for your data center application.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品