FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
00:31
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。
この写真はFHD-3MTP6LCQOM4に関するものです。

FHD 3x MTP®-8カセット(24芯、OM4マルチモード、汎用極性、3x 8F MTP® - 6x LCクアッド、水色、最大0.35dB)

Hot #68399
Hot #68399

1Uで96F メソッドBトランクと併用

29,955円 (税込)
FS P/N: FHD-3MTP6LCQOM4
7.6K 販売数
9 レビュー
19 Q&A
グローバル倉庫66点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FHD 24芯 MTP®-8-3x LCクワッド OM4マルチモード MTP®カセット

FHD(FS高密度)シリーズのMTP®ファイバカセットは、背面に 3 つの 8 ファイバ MTP® ポート接続、前面に 6 つの Quad LC ポートを備えています。 MTP®-8 カセットは、40G から 10G、100G から 25G、400G から 100G などの展開に最適です。 方式 B トランクの両端で使用されるユニバーサルな極性により、ファイバ ネットワークの複雑さが軽減され、一貫した極性が保証され、ネットワーク メンテナンスが合理化されます。

この Base-8MTP®ファイバカセットは、ケーブル内のファイバを無駄にすることなく、既存の LC リンクを SR4 パラレル オプティクスにアップグレードするように設計されています。

製品規格
ファイバ芯数
24芯
ファイバ種類
OM4 50/125μm
フロントコネクタタイプ
LC/UPC Quad(水色)
LCポート数
6ポート
リアコネクタタイプ
US Conec MTP® UPC (ピン付き)
MTP®ポート数
3ポート
MTPアダプタ
Key Up-Key Down
ハウジングタイプ
カセット
スリーブ材質
ジルコニアセラミック
カセット本体材質
アルミニウム(AL5052)
極性
汎用
寸法(HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
挿入損失
MTP≤ 0.35dB、LC≤ 0.2dB
反射減衰量
MTP≥ 20dB、LC≥ 30dB
規格
RoHSに準拠
応用
FHDシリーズエンクロージャーとのマッチング
* MTPは、US Conec Ltdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給に関するパートナーです。
をご覧ください。
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
接続と展開を迅速に提供

FHD(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。

明確な番号付け

可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ

プッシュロックリベット

工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単に行う

ジルコニアセラミックスリーブ

高精度でケーブル間の接続を最大限に確保

超低挿入損失による安定性と信頼性の高いネットワーク

US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。

アダプタの色による光ファイバリンクの管理と維持
異なるネットワーク要件に対応する多用途のソリューション
1Uスペースに最大96本のLCファイバを収容できるカセットは、データセンターや企業配線用のFHD®(FS高密度)シリーズのエンクロージャーに取り付けることができます。

スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上

最小スペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング

ファイバ種類
OM4 50/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OM4 50/125μm
OS2 9/125µm
OM4 50/125µm
ファイバ芯数
24芯
24芯
24芯
24芯
96芯
96芯
LCポート数
6ポート
6ポート
12ポート
12ポート
48ポート
48ポート
MTP®ポート数
3ポート
3ポート
3ポート
3ポート
12ポート
12ポート
極性
汎用
汎用
汎用
汎用
汎用
汎用
トランク方式
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
カセット方式
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
Q&A
質問する
全て (19)Matching Product (4)Application (3)MTP® MPO Connector (3)Different Series (2)Connection (1)Dimension (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Installation (1)Mating Times (1)Polarity Type (1)Product Recommendation (1)Specification (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.7
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
3
0
0
0

M***a

United States

2023年5月28日
5.0
FS's cassettes are categorized based on the number of cores they have, resulting in a variety of types available. Each type of cassette is designed to suit specific scenarios, I am pleased with the options and will definitely return.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

A***s

United States

2022年9月07日
5.0
Excellent service from Complete Connect. Ordered in the afternoon and the products arrived the next morning. Subsequently, I had a follow-up query regarding a different product and the support team was very helpful.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

s***r

United States

2021年7月28日
5.0
FS have a great range of product to support my needs. If you are looking for fiber optic cassettes, you'll be in good hands from installation to cabling. They specialise in fibre and know their subject very well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品