FHD(FS高密度)シリーズのMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニット背面の8ファイバMTP®アダプタから前面パッチフィールドの12デュプレックスLCアダプタに配線し、高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続して、複数のアプリケーションを実現します。MTP®-8カセットは、40G~10G、100G~25G、400G~100Gなどの配備に最適です。メソッドBトランクの両端で使用するユニバーサル極性は、ファイバネットワークの複雑さを軽減し、一貫した極性を確保し、ネットワーク保守を合理化します。
リアMTPアダプタの並び順と対応し、フロントLCアダプタは各グループで横並びになるように最適化されており、お客様の使用形態に適合しています。このカセットは、従来の3層配線方式やスパインリーフ配線方式に適しています。
このBase-8 MTP®ファイバカセットは、ケーブル内のファイバを無駄にすることなく、既存のLCリンクをSR4パラレルオプティクスにアップグレードするために設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD 3x MTP®-8カセット(24芯 OM4マルチモード、汎用極性、3x 8F MTP® - 12x LCデュプレックス、水色、最大0.35dB)
#181823
#181823
34,709円 (税込)
FS P/N: FHD-3MTP12LCOM4U
243 販売数
2 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫55点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
FHD 24芯 エリート MTP®-8 - LCデュプレックス 光ファイバプラグアンドプレイカセット、24ストランド OM4 50/125μm MMF
製品規格
ファイバ芯数
24芯
ファイバモード
OM4 50/125μm
フロントコネクタタイプ
LC UPCデュプレックス(水色)
LCポート数
12ポート
リアコネクタタイプ
US Conec MTP®-8 UPC (ピン留め)
MTP®ポート数
3ポート
MTPアダプタ
Key Up - Key Down
収容方式
カセット
スリーブの材質
ジルコニアセラミック
カセットボディの材質
アルミニウム(AL5052)
極性
汎用
寸法(HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
挿入損失
MTP≤ 0.35dB、LC≤ 0.2dB
反射減衰量
MTP≥ 60dB、LC≥ 50dB
標準
RoHS準拠
応用
FHDシリーズエンクロージャーとのマッチング
接続ソリューション
特徴
接続と展開を迅速に提供
FHD(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
内部シャッター付きアダプタ
より迅速で安全な取り付け、ダストキャップなしでホコリ混入防止
二層固定構造
2層セキュリティパネルにより、設置と接続の安定性が向上
超低挿入損失による安定性と信頼性の高いネットワーク
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
ポートブレークアウトによるスパインリーフ接続の実現
MTP®カセットを自由に使用することで、すべてのQSFP28ポートをスパインでブレイクアウトし、クロス接続を実現します。これにより、東西トラフィックの待ち時間がなくなり、冗長性が維持されます。
各グループの水平LCアダプタ
使用動作に合わせて配置を最適化
MTPアダプタからLCアダプタへのルート
カセットタイプは従来の3層およびスパインリーフケーブル用
アダプタ色の投影による光ファイバリンクの管理と維持
異なるネットワーク要件に対応する多用途のソリューション
1Uスペースに最大96本のLCファイバを収容できるカセットは、FHD®(FS高密度)シリーズのラックエンクロージャーまたはウォールマウントエンクロージャーに取り付けることができ、データセンターや企業で効率的に接続するために使用できます。
工具不要の取り外し可能な上部カバーにより、操作が簡素化される
スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上
迅速な展開のためのユニークな一体型構造
最小スペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング
ファイバ種類 | OM4 50/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm | OS2 9/125µm | OM4 50/125µm |
ファイバ芯数 | 24芯 | 24芯 | 24芯 | 24芯 | 96芯 | 96芯 |
LCポート数 | 12ポート | 12ポート | 6ポート | 6ポート | 48ポート | 48ポート |
MTP®ポート数 | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 12ポート | 12ポート |
極性 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
トランク方式 | メソッドBトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 |
カセット方式 | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(汎用) |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (3)未回答の質問 (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
G***o
Spain
2023年12月12日
I like its visible port identification, which makes tracking array connections more easy and clear. Great design!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0E***n
Australia
2023年6月30日
Purchased two cassettes. They are working well in my data center cabling.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品