MTP®ファイバカセットモジュールは、ユニットの背面にある12芯MTP®アダプタを提供し、前面パッチフィールドのデュプレックス SC アダプターにルーティングされます。これは、複数のアプリケーション用の高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続します。
MTP®-12カセットは、高密度で費用対効果の高い10G展開と、40、100、さらには400Gへの最も簡単な移行を可能にします。カセットを使用すると、FHD(FS高密度)シリーズのラックユニット(1RU)に48のファイバ接続を配置できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
MTP®ファイバカセットモジュールは、ユニットの背面にある12芯MTP®アダプタを提供し、前面パッチフィールドのデュプレックス SC アダプターにルーティングされます。これは、複数のアプリケーション用の高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続します。
MTP®-12カセットは、高密度で費用対効果の高い10G展開と、40、100、さらには400Gへの最も簡単な移行を可能にします。カセットを使用すると、FHD(FS高密度)シリーズのラックユニット(1RU)に48のファイバ接続を配置できます。
FHD(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
プッシュロックリベット
工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単に行う
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度でケーブル間の接続を最大限に確保
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
D***y
Costa Rica
R***l
United States