FHD(FS高密度)シリーズのMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニットの背面にある24芯MTP®アダプタを提供し、前面パッチフィールドのLCデュプレックスアダプタにルーティングされ、複数のアプリケーション用に高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続します。MTP®-24カセットは、高密度で費用対効果の高い10G展開を可能にし、40、100、さらには400Gへの最も簡単な移行を可能にします。カセットを使用すると、FHDシリーズのラックユニット(1RU)に96個のファイバ接続を配置できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD MTP®-24カセット(24芯、OS2シングルモード、タイプA、MTP® - 12x LCデュプレックス、青色、最大0.35dB)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
FHD 24芯 エリート MTP®-24-LC 光ファイバプラグアンドプレイカセット、24芯標準 OS2 9/125μm SMF
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
接続ソリューション
特徴
FHD(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度でケーブル間の接続を最大限に確保
二層固定構造
セキュリティパネルにより、設置と接続の安定性が向上
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
工具不要の取り外し可能な上部カバーにより、操作が簡素化される
スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上
迅速な展開のためのユニークな一体型構造
最小スペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング
ファイバ種類 | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm |
ファイバ芯数 | 24芯 | 24芯 | 8芯 | 12芯 | 12芯 | 12芯 |
LCポート数 | 12ポート | 12ポート | 4ポート | 6ポート | 6ポート | 6ポート |
MTP®ポート数 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
極性 | タイプA | タイプAF | 汎用 | タイプA | タイプAF | 汎用 |
トランク方式 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 |
カセット方式 | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(汎用) |
ビデオ
FHD 24芯 エリート MTP®-24-LC 光ファイバプラグアンドプレイカセット、24芯標準 OS2 9/125μm SMF
FHD(FS高密度)シリーズのMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニットの背面にある24芯MTP®アダプタを提供し、前面パッチフィールドのLCデュプレックスアダプタにルーティングされ、複数のアプリケーション用に高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続します。MTP®-24カセットは、高密度で費用対効果の高い10G展開を可能にし、40、100、さらには400Gへの最も簡単な移行を可能にします。カセットを使用すると、FHDシリーズのラックユニット(1RU)に96個のファイバ接続を配置できます。
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
FHD(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度でケーブル間の接続を最大限に確保
二層固定構造
セキュリティパネルにより、設置と接続の安定性が向上
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
工具不要の取り外し可能な上部カバーにより、操作が簡素化される
スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上
迅速な展開のためのユニークな一体型構造
最小スペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング
ファイバ種類 | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm |
ファイバ芯数 | 24芯 | 24芯 | 8芯 | 12芯 | 12芯 | 12芯 |
LCポート数 | 12ポート | 12ポート | 4ポート | 6ポート | 6ポート | 6ポート |
MTP®ポート数 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
極性 | タイプA | タイプAF | 汎用 | タイプA | タイプAF | 汎用 |
トランク方式 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 |
カセット方式 | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(汎用) |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
29,955円 (税込)