FHD(FS高密度)シリーズ超高密度FS MTP®ファイバカセットモジュールは、フロントパッチフィールドのLCデュプレックスアダプタにルーティングされるユニットの背面に12芯MTP®アダプタを提供し、複数のアプリケーション用の高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続します。特別なシャッター付きのデザインは、標準のダストキャップに取って代わります。コネクタの端面がダストの粒子に露出されないようにします
MTP®-12カセットは、高密度で費用対効果の高い10G展開と、40G、100G、さらには400Gへの最も簡単な移行を可能にします。このカセットを使用すると、FHDシリーズのラックユニット(1 RU)に144個のファイバ接続を配置できます。