100GBASE-DRシングルLambda QSFP光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大500mの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。デジタル診断機能は、QSFP MSAで指定されたI2Cインターフェースを介しても利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスを可能にします。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンターや100Gイーサネットなど、さまざまなアプリケーションで使用することができます。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-DR-100GからQSFP-DR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF)
#97849
#97849
47,389円 (税込)
FS P/N: QSFP-DR-100G
849 販売数
27 レビュー
13 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫207点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
100GBASE-DR シングルLambda QSFP PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、500m、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-DR-100G
メーカー
FS
フォームファクター
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
LCデュプレックス
メディア
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4dBm
受信感度
< -5.9dBm
パワーバジェット
3dB
受信感度
4dBm
消費電力
4.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR仕様に準拠
保証期間
5年間
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
1サイトずつアップグレード
シングルラムダ100GはIEEE 400GBASE-DR4に準拠しているため、ネットワーク事業者は1サイトだけ400Gにアップグレードしても、ポート帯域を犠牲にすることなく既存の100Gサイトと接続できます。
消費電力4W未満で省エネ
Broadcom DSPチップを内蔵した100Gシングルラムダモジュールは、100Gアプリケーションにおいて高速、かつ低消費電力を実現します。
Broadcom DSPチップ
安定した伝送
≤ 4W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が証明される
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
ケーブル距離(最大) | 500m (ホストFECあり) | 2km (ホストFECあり) | 10km (ホストFECあり) | 25km |
ケーブルの種類 | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
パッケージング技術 | BOX包装 | BOX包装 | BOX包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcomチップ | Macomチップ | Broadcomチップ | Inphiチップ |
適用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (13)Application (2)Breakout 4x100G (2)Advantage (1)Chipset (1)Compatibility (1)FS Box (1)Lead Time (1)PAM4 (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Protocols (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
27
0
0
0
0
C***o
Canada
2023年11月15日
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
FS認証購入者
役に立った 23
コメント 0P***g
United States
2023年11月14日
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0M***o
United States
2023年10月09日
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品