FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。
この写真はRS6140に関するものです。

RS6140 1Uラックマウントサーバー(デュアルIntel® Xeon®スケーラブルプロセッサ搭載、最大6TB DRAM、10x 2.5"ホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイ、2x 10GbE SFP+と2x RJ45 1GbEポート、750W冗長電源)

#139689
#139689
625,173円 (税抜)
FS P/N: RS6140
687,690円 (税込)
FS P/N: RS6140
3 販売数
1 レビュー
14 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月22日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
23,000円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
3年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

1U ラックマウントサーバー、デュアルIntel® Xeon® スケーラブルプロセッサ搭載(最大6TB DRAM、10x 2.5'' ホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイ、2x 10GbE SFP+ & 2x RJ45 1GbEポート、750Wの冗長電源)

RS6140は、仮想化、クラウドコンピューティング、またはハイエンドエンタープライズサーバーとしての使用に最適です。Intel C621チップセットを採用し、第2世代Intel® Xeon® ScalableプロセッサーおよびIntel® Xeon® Scalableプロセッサーをサポートします。 カバー下に最大24個のメモリモジュールスロットを備え、最大6TBのメモリと10個のホットスワップ2.5インチドライブベイをサポートします。統合BMCチップにより、容易な管理が可能です。
インテルSGXは、特定のアプリケーションの機密データを悪意のあるソフトウェアやその他の脅威から保護するためのハードウェアレベルのセキュリティを提供します。

製品規格
フォームファクタ
1Uラックマウント
プロセッサー
標準構成 - 2x Intel® Xeon® Bronze 3204 プロセッサー 6コア - 1.9 Ghz
チップセット
Intel C621チップセット
ドライブベイ
標準構成 - 2x 300GB 10K SAS HDD
メモリー
標準構成 - 64GB RAM (4x 16GB)
拡張スロット
スロット1 - 2 PCIe 3.0x 16 | スロット2 - 2 PCIe 3.0x 8
RAIDコントローラー
SATA3 (6Gbps) | RAID 0、1、5、6、10、50、60
ファン
高耐久性ファン8基
イーサネット
2x 10GbE SFP+と2x 1GBase-Tポート
電源
750W冗長電源 | プラチナレベル(94%+)
管理ソフトウェア
Intel® Node Manager | IPMI 2.0 | 専用LAN付きKVM | NMI | SSM | SPM
動作システム管理
Windows Server 2019 | RedHat Linux EL 7.4 | VMware ESXi 6.5
シャーシ寸法(HxWxD)
1.7''x17.2''x28.5'' (43x437x724mm)
総重量
41 lbs (18.6 kg)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
仮想化
製品を見る
10Gから10Gへの接続
製品を見る
サーバー仮想化
製品を見る

特徴

24個のDIMMスロットと10個のホットスワップ2.5 "ドライブベイが拡張性を強化

DDR4 SDRAM対応スロットは、プロセッサのアイドル時間を短縮し、コンピュータのパフォーマンスを向上させるメモリをインストールします。10x 2.5 "ホットスワップドライブベイは、インストールと取り外しを簡素化します。

デュアルIntel Xeonプロセッサーがコンピューティング・アプリケーションを保証
デュアル第2世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサーは、最大28コアをサポートし、熱設計ポイント(TDP)205Wで、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
最大28コア
最大6TBメモリー
205W TDP
サーバーで利用可能なさまざまな管理ツール

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。

幅広い用途

このサーバーは、ビッグデータ、アナリティクス、クラウドコンピューティングの分野で広く使用されており、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなどの他の通信製品と組み合わせて使用することもできます。

CPUソケット
2
2
2
2
CPUタイプ
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
フォームファクタ
1U
1U
2U
2U
GPU
1
2
2
4
DIMMスロット
24
32
24
32
メモリー
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
ドライブベイ
10x 2.5" ドライブベイ
12x 2.5" ドライブベイ
24x 2.5" ドライブベイ
12x 3.5" ドライブベイ
拡張スロット
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16、PCIe 4.0 x8
冗長電源
yesyesyesyes
Intel® Node Manager、Redfish API、IPMI 2.0、専用LAN付きKVM、NMI、Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes
仕様一覧

1U ラックマウントサーバー、デュアルIntel® Xeon® スケーラブルプロセッサ搭載(最大6TB DRAM、10x 2.5'' ホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイ、2x 10GbE SFP+ & 2x RJ45 1GbEポート、750Wの冗長電源)

RS6140は、仮想化、クラウドコンピューティング、またはハイエンドエンタープライズサーバーとしての使用に最適です。Intel C621チップセットを採用し、第2世代Intel® Xeon® ScalableプロセッサーおよびIntel® Xeon® Scalableプロセッサーをサポートします。 カバー下に最大24個のメモリモジュールスロットを備え、最大6TBのメモリと10個のホットスワップ2.5インチドライブベイをサポートします。統合BMCチップにより、容易な管理が可能です。
インテルSGXは、特定のアプリケーションの機密データを悪意のあるソフトウェアやその他の脅威から保護するためのハードウェアレベルのセキュリティを提供します。

製品規格
フォームファクタ
1Uラックマウント
プロセッサー
標準構成 - 2x Intel® Xeon® Bronze 3204 プロセッサー 6コア - 1.9 Ghz
チップセット
Intel C621チップセット
ドライブベイ
標準構成 - 2x 300GB 10K SAS HDD
メモリー
標準構成 - 64GB RAM (4x 16GB)
拡張スロット
スロット1 - 2 PCIe 3.0x 16 | スロット2 - 2 PCIe 3.0x 8
RAIDコントローラー
SATA3 (6Gbps) | RAID 0、1、5、6、10、50、60
ファン
高耐久性ファン8基
イーサネット
2x 10GbE SFP+と2x 1GBase-Tポート
電源
750W冗長電源 | プラチナレベル(94%+)
管理ソフトウェア
Intel® Node Manager | IPMI 2.0 | 専用LAN付きKVM | NMI | SSM | SPM
動作システム管理
Windows Server 2019 | RedHat Linux EL 7.4 | VMware ESXi 6.5
シャーシ寸法(HxWxD)
1.7''x17.2''x28.5'' (43x437x724mm)
総重量
41 lbs (18.6 kg)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
仮想化
製品を見る
10Gから10Gへの接続
製品を見る
サーバー仮想化
製品を見る
特徴
24個のDIMMスロットと10個のホットスワップ2.5 "ドライブベイが拡張性を強化

DDR4 SDRAM対応スロットは、プロセッサのアイドル時間を短縮し、コンピュータのパフォーマンスを向上させるメモリをインストールします。10x 2.5 "ホットスワップドライブベイは、インストールと取り外しを簡素化します。

デュアルIntel Xeonプロセッサーがコンピューティング・アプリケーションを保証
デュアル第2世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサーは、最大28コアをサポートし、熱設計ポイント(TDP)205Wで、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
最大28コア
最大6TBメモリー
205W TDP
サーバーで利用可能なさまざまな管理ツール

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。

幅広い用途

このサーバーは、ビッグデータ、アナリティクス、クラウドコンピューティングの分野で広く使用されており、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなどの他の通信製品と組み合わせて使用することもできます。

CPUソケット
2
2
2
2
CPUタイプ
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
フォームファクタ
1U
1U
2U
2U
GPU
1
2
2
4
DIMMスロット
24
32
24
32
メモリー
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
ドライブベイ
10x 2.5" ドライブベイ
12x 2.5" ドライブベイ
24x 2.5" ドライブベイ
12x 3.5" ドライブベイ
拡張スロット
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16、PCIe 4.0 x8
冗長電源
yesyesyesyes
Intel® Node Manager、Redfish API、IPMI 2.0、専用LAN付きKVM、NMI、Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

625,173円 (税抜)

687,690円 (税込)

予約受付中