100GBASE-LRシングルLambda QSFP28光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大10kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-LR-100GからQSFP-LR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FSスイッチ用 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#167805
#167805
61,653円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR-100G
30 販売数
6 レビュー
7 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫194点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
100GBASE-LR シングルLambda QSFP28 PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-LR-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.4~4.5dBm
Receiver Sensitivity
<-7.7dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
100G Lambda MSA 100G-LR Specification compliant
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
包装技術 | BOX包装 | BOX包装 | COB(チップオンボード)実装 | BOX包装 | BOX包装 |
チップ | Broadcomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト 800G ~ 8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (7)Solutions (3)Compatibility (2)Parameter (2)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
2020年8月10日
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
FS認証購入者
役に立った 18
コメント 0H***k
Australia
2020年6月28日
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0H***e
United States
2020年5月21日
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品