NC8200-8Cイーサネットラインカードは8x100G QSFP28に対応し、すべてのポートからのラインレート転送を提供します。QSFP28ポートはQSFP+モジュールと後方互換性があります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NC8200-8C 8-ポート 100Gb QSFP28ラインカード(データセンタースイッチNC8200-4TD用)
#110483
#110483
190,045円 (税抜)
FS P/N: NC8200-8C209,050円 (税込)
FS P/N: NC8200-8C
71 販売数
28 レビュー
17 Q&A
グローバル倉庫29点在庫あり、配達予定日2024年05月24日金曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
8ポート 100Gb QSFP28ラインカード(データセンタースイッチNC8200-4TD用)
製品規格
ポート
8x 100G QSFP28
適用スイッチシャーシ
NC8200-4TD
ホットスワップ
対応
最大消費電力
< 57W
寸法(HxWxD)
1.61''x 7.87''x 8.15''(41x 200x 207mm)
重量
1.32 lbs (0.6kg)
動作温度範囲
0 ~ 45°C(32 ~ 113°F)
保存温度範囲
-40°C ~ 70°C(-40 ~ 158°F)
動作湿度範囲
10% ~ 90%(結露なし)
ラックユニット
1RU
接続ソリューション
データセンターファブリックネットワークソリューション
IP SANストレージネットワークソリューション
もっと見る
データセンターファブリックネットワークソリューション
製品を見る IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る クラウドデータセンターVxLANネットワークソリューション
製品を見る トラフィック規制
製品を見る サーバー監視
製品を見る スパインリーフファブリック
製品を見る 統合ソリューション
製品を見る 冗長性のためのMLAG
製品を見る 100G相互接続
製品を見る 特徴
ネットワークソリューション
高速8ポート100Gラインカード
8つのレート選択可能なポートを備えた固定構成のラインカード。 すべてのポートは、10 Gbps、25 Gbps、40 Gbps、または100 Gbpsの速度で動作できます。 ポートは、デフォルトで100 Gbpsの速度で動作するように設定されています。
スイッチシャーシとのポートの組み合わせ
NC8200-8C
最大32x 100Gポート
NC8200-16Q
最大64x 40Gポート
NC8200-24BC
最大96x 25G、8x100Gポート
ラインカードのインストール手順
インストールプロセス全体は、ツールなしで1分で完了できます。
拘束ネジを外し、フィラーカードを取り外す
ラインカードを挿入し、エジェクタレバーを閉じる
スタッキングでネットワーク構成を簡素化
スタッキング仮想化技術は、複数の物理デバイスを論理デバイスに仮想化し、ネットワークの構成と構造を簡素化し、ループを排除し、信頼性を向上させます。
2ユニット
仮想スタッキング
200Gbps/200Gbps
スタッキング帯域幅
50ms
障害回復
LACP
アップリンクアグリゲーション
MLAGによりシステムの信頼性が向上
MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。
VXLANが無制限のデータ伝送を実現
VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ラインカード | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
スイッチ速度 | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G、2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
スタッキング | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python、gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
ビデオ
See more
仕様一覧
8ポート 100Gb QSFP28ラインカード(データセンタースイッチNC8200-4TD用)
NC8200-8Cイーサネットラインカードは8x100G QSFP28に対応し、すべてのポートからのラインレート転送を提供します。QSFP28ポートはQSFP+モジュールと後方互換性があります。
製品規格
ポート
8x 100G QSFP28
適用スイッチシャーシ
NC8200-4TD
ホットスワップ
対応
最大消費電力
< 57W
寸法(HxWxD)
1.61''x 7.87''x 8.15''(41x 200x 207mm)
重量
1.32 lbs (0.6kg)
動作温度範囲
0 ~ 45°C(32 ~ 113°F)
保存温度範囲
-40°C ~ 70°C(-40 ~ 158°F)
動作湿度範囲
10% ~ 90%(結露なし)
ラックユニット
1RU
接続ソリューション
データセンターファブリックネットワークソリューション
IP SANストレージネットワークソリューション
もっと見る
データセンターファブリックネットワークソリューション
製品を見る IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る クラウドデータセンターVxLANネットワークソリューション
製品を見る トラフィック規制
製品を見る サーバー監視
製品を見る スパインリーフファブリック
製品を見る 統合ソリューション
製品を見る 冗長性のためのMLAG
製品を見る 100G相互接続
製品を見る 特徴
ネットワークソリューション
高速8ポート100Gラインカード
8つのレート選択可能なポートを備えた固定構成のラインカード。 すべてのポートは、10 Gbps、25 Gbps、40 Gbps、または100 Gbpsの速度で動作できます。 ポートは、デフォルトで100 Gbpsの速度で動作するように設定されています。
スイッチシャーシとのポートの組み合わせ
NC8200-8C
最大32x 100Gポート
NC8200-16Q
最大64x 40Gポート
NC8200-24BC
最大96x 25G、8x100Gポート
ラインカードのインストール手順
インストールプロセス全体は、ツールなしで1分で完了できます。
拘束ネジを外し、フィラーカードを取り外す
ラインカードを挿入し、エジェクタレバーを閉じる
スタッキングでネットワーク構成を簡素化
スタッキング仮想化技術は、複数の物理デバイスを論理デバイスに仮想化し、ネットワークの構成と構造を簡素化し、ループを排除し、信頼性を向上させます。
2ユニット
仮想スタッキング
200Gbps/200Gbps
スタッキング帯域幅
50ms
障害回復
LACP
アップリンクアグリゲーション
MLAGによりシステムの信頼性が向上
MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。
VXLANが無制限のデータ伝送を実現
VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ラインカード | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
スイッチ速度 | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G、2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
スタッキング | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python、gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
190,045円 (税抜)
209,050円 (税込)
グローバル倉庫29点在庫あり