NC8200-16Qイーサネットラインカードは16x40G QSFP+ポートに対応し、すべてのポートからのラインレート転送を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NC8200-16Q 16ポート 40Gb QSFP+ラインカード(データセンタースイッチNC8200-4TD用)
#110484
#110484
378,634円 (税込)
FS P/N: NC8200-16Q
34 販売数
28 レビュー
12 Q&A
グローバル倉庫37点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
16ポート 40Gb QSFP+ラインカード(データセンタースイッチNC8200-4TD用)
製品規格
ポート
16x 40G QSFP+
適用スイッチシャーシ
NC8200-4TD
ホットスワップ
対応
最大消費電力
< 99W
寸法(HxWxD)
1.61''x 7.87''x 8.15''(41x 200x 207mm)
重量
2.65 lbs(1.2kg)
動作温度範囲
0 ~ 40℃(32 ~ 104℉)
保存温度範囲
-40°C ~ 70°C(-40 ~ 158°F)
動作湿度範囲
10% ~ 90%(結露なし)
ラックユニット
1RU
接続ソリューション
特徴
ハイレート16ポート40Gラインカード
40Gイーサネットポートを16個搭載し、各ポートにQSFP+トランシーバーを収容できるラインカードです。
BGP-EVPNのスパインリーフアーキテクチャ
スイッチシャーシとのポートの組み合わせ
NC8200-8C
最大32x100Gポート
NC8200-16Q
最大64x40Gポート
NC8200-24BC
最大96x25G、8x100Gポート
ラインカードのインストール手順
インストールプロセス全体は、ツールなしで1分で完了できます。
拘束ネジを外し、フィラーカードを取り外す
ラインカードを挿入し、エジェクタレバーを閉じる
MLAGによりシステムの信頼性が向上
MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。
VXLANが無制限のデータ伝送を実現
VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ラインカード | NC8200-16Q | NC8200-8C | NC8200-24BC | NC8400-32C |
スイッチ速度 | 16x 40G | 8x 100G | 24x 25G、2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
スタッキング | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python、gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (12)Matching Chassis (3)Product Recommendation (2)Compatibility (1)LACP (1)License (1)Product Comparison (1)RDMA (1)RoCE (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
26
2
0
0
0
B***n
United States
2023年12月05日
I was able to upgrade it using the software you provided. Everything is running smoothly. Thank you!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0H***y
Singapore
2023年11月15日
Devices are deployed and working rock-solid.They're being used in a data center to handle network storage and cluster experiments, and they appear to be working well!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***l
United States
2023年4月03日
Thank you for getting in touch. I received my order ahead of the estimated date so I’m really happy.
At first, I was a little surprised at the length of time I thought I would have to wait.
It is now apparent that you shipped from overseas to Manchester so I’m very happy with the speed at which you all worked.
If I need any more fibre optic tools or consumables, I’ll definitely consider doing business with you again.
At first, I was a little surprised at the length of time I thought I would have to wait.
It is now apparent that you shipped from overseas to Manchester so I’m very happy with the speed at which you all worked.
If I need any more fibre optic tools or consumables, I’ll definitely consider doing business with you again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品