FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はStorage 4200Fに関するものです。
この写真はStorage 4200Fに関するものです。
この写真はStorage 4200Fに関するものです。
この写真はStorage 4200Fに関するものです。
この写真はStorage 4200Fに関するものです。
この写真はStorage 4200Fに関するものです。
この写真はStorage 4200Fに関するものです。
この写真はStorage 4200Fに関するものです。
この写真はStorage 4200Fに関するものです。
この写真はStorage 4200Fに関するものです。

ストレージ4200F オールフラッシュストレージシステム

#167778
#167778

All Flash 512G NVME SSD

FS P/N: Storage 4200F
2 販売数
1 レビュー
7 Q&A
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート

ストレージ4200Fオールフラッシュストレージシステム

ストレージ4200Fスケールアウト型ユニファイドアーキテクチャオールフラッシュストレージは、10Gb/s iSCSI (SFP+) ポート×8、+ 32G FCポート×8、4x12G SASポート拡張チャネル、256G L1キャッシュ+256Gフラッシュシステムキャッシュ、デュアル冗長コントローラで構成されます。

ストレージの階層化機能は大量のデータアーカイブに使用され、インテリジェントなアルゴリズムを内蔵し、データ損失の防止、ファイルアクセス効率の向上、負荷分散の実現、さまざまなデータ保護を提供し、包括的なデータ保護を保証します。優れたパフォーマンス、スケーラビリティ、高い効率性により、ハイパフォーマンスコンピューティング、データベース、仮想化、ファイル共有、監視・セキュリティなどのアプリケーションシナリオに適しています。

仕様一覧
カテゴリ
オールフラッシュ
インタフェース
2U 25ベイ
コントローラー
デュアル冗長
キャッシュバックアップテクノロジー
スーパーコンデンサ + フラッシュモジュール
対応ドライブ
NVME SSD
ドライブチャネル
標準 12Gb/s SAS 3.0
キャッシュメモリ
デフォルト DDR4 16GB
最大512GBまで拡張可能
イーサネット
8x 10Gb/s SFP+ポート、8x 32G FC、4x 12G SASポート
AC電圧
100-127VAC @10A - 200-240VAC @5A
電源
530Wx 2(80 PLUSブロンズ)
寸法(HxWxD)
449×88×589.6mm
最大ユーザー数
3584

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
スパインリーフ・アーキテクチャがより大きなネットワーク・スケールを実現

スケールアウト機能は、パフォーマンスとストレージ容量を直線的に増加させるストレージクラスタを作成します。

豊富なホストインターフェイスが信頼性を向上

SAN環境において豊富な通信インターフェースを提供し、高速で信頼性の高いデータ共有と伝送品質の確保を可能にします。

性能と容量はリニアに拡張

ストレージ4200Fオールフラッシュ・ストレージは、エンジンの成長とともにIOPSが増加し、リニアにスケールアウトするため、予測不可能な将来のビジネス・ニーズに対応する予測可能なパフォーマンスを保証します。

自動化されたストレージ階層化による効率的なストレージの構築

GSではU.2 NVMe SSDを、拡張筐体ではNL-SAS/SATA HDDを使用することで、SSDの高性能とHDDの大容量を活用できます。

クラウドベースの統合ソリューションで可用性の高いデータセンターを構築

FSストレージシリーズは、ローカルデータをクラウドに同期し、クラウドコンピューティングの能力をデータ分析に利用し、効果的な分析結果を正確に取得し、クラウド統合機能を提供します。

カテゴリー
オールフラッシュ
ハイブリッド
フォームファクタ
2U 25-ベイ
3U 16-ベイ
コントローラ
デュアル冗長化
デュアル冗長化
キャッシュバックアップ技術
スーパーキャパシタ + フラッシュモジュール
スーパーキャパシタ + フラッシュモジュール
対応ドライブ
NVME SSD
SAS SSD / SAS HDD
ドライブチャンネル
標準12Gb/s SAS 3.0
標準12Gb/s SAS 3.0
キャッシュメモリ
デフォルト DDR4 16GB 最大512GBまで拡張可能
デフォルト DDR4 16GB 最大512GBまで拡張可能
電源
530W x 2 (80 PLUS Bronze)
530W x 2 (80 PLUS Bronze)
寸法(W x H x D)
449×88x589.6mm
449×130×509.8 mm
最大ドライブ数
3584
3584
総重量
21KG
30KG
保証期間
3年間
3年間
Q&A
質問する
全て (7)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

G***r

New Zealand

2022年12月23日
5.0
We use software-defined storage technology to bring safe and reliable storage resources to customers.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品