FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T6SP.

S3400-48T6SP, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 48 Porte PoE+ @370W, con 6 x 10Gb SFP+ Uplink, Alimentazioni AC+DC

#170148
#170148

Realtek 370W Stacking VLAN Vocale LACP Alimentazione AC/DC

1.119,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3400-48T6SP
656 Venduti
6 Recensioni
16 Domande
26 In Magazzino DE, Riceverai entro il 07 giu., 2024
26 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 20 giu., 2024
12 in Transito, Riceverai entro il 01 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

S3400-48T6SP, Switch PoE+ 48 Porte Gigabit Ethernet L2+ @370W, con 6 x 10Gb SFP+ Uplink, Alimentazioni AC+DC

Lo switch PoE+ gestito a 48 porte è dotato di 48x 10/100/1000BASE-T porte, 6x 1Gb SFP/10Gb SFP+ uplink, 48x RJ45 porte che supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punto di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE e PoE+ conformi agli standard. Sono presenti 6 porte uplink SFP+ per supportare le connessioni a dispositivi di livello superiore.

Questo switch di accesso offre una soluzione compatta ed economica per le reti IP MAN e aziendali dei carrier. Basato su un hardware ad alte prestazioni e sulla piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La sua modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile possono soddisfare le esigenze di qualsiasi scenario complicato.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Capacità di Switching
216Gbps
Indirizzo MAC
32764
Tasso di Inoltro
162Mpps
RAM
512MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 6.5A
Memoria Flash
16MB (NOR)
Telaio Jumbo
9k
Buffer di Pacchetti
2MB
Massimo Consumo Energetico
AC
61.5W (400W con PoE)
DC
50.5W (400W con PoE)
PoE Budget
AC
370W
DC
370W
Alimentazione
2 (1AC+1DC)
Numero di Ventola
3 Integrate
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Ore
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300mm)
Temperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F )
Metodi di Montaggio
Da Rack
Materiale del Prodotto
Metallo
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Caratteristiche dello Software

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Vedere di più
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Visualizzare prodotti
Wireless Solution
Visualizzare prodotti
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Visualizzare prodotti
Stack for Redundancy
Visualizzare prodotti
10G Interconnect
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Migliorare la Gestione con una Rete Campus Integrata

L'implementazione virtuale di switch doppi, l'architettura estensibile e l'O&M intelligente offrono una rete semplice, flessibile e ad alte prestazioni per servire tutti gli scenari del campus.

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
48× porte PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 forniscono fino a 30W per porta per il downlink e garantiscono un'implementazione di rete flessibile e 6 x 10Gb SFP+ per uplink o stacking.
216 Gbps
Capacità di Commutazione
162 Mpps
Tasso di Inoltro
370W
Power Budget
Supporto PoE+ Intelligente
Conforme agli standard IEEE 802.3af/at PoE, è in grado di rilevare e fornire automaticamente l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE, che possono erogare fino a 15,4W e 30W di potenza per porta.
Supporto dell'Impilamento di 8 Unità per Ottenere un'Alta Larghezza di Banda e Semplificare la Gestione
Impilamento virtuale fino a 8 unità per un totale di 384 porte da 1G per aumentare la larghezza di banda e semplificare la gestione rimanendo efficienti dal punto di vista dei costi.
8 Unità Stacking Virtuale
Tra S3400-48T6SP
480G
Larghezza di banda di impilamento
Fino A 384
Gigabit porte
IP Singolo
Facile da configurare e gestire
QoS (Qualità del Servizio) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza
La VLAN Voce dà Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La Voice VLAN fa sì che il VoIP non debba affrontare tutte le trasmissioni e l'altro traffico della VLAN dati, garantendo una trasmissione preferenziale, riducendo la perdita di pacchetti e la latenza.

SNMP Semplifica la Gestione e Monitora i Guasti

SNMP fornisce interfacce e protocolli unificati per la gestione di dispositivi in spazi fisici diversi, per migliorare l'efficienza della gestione.

Metodi di Gestione Multipli per una Facile Manutenzione della Rete

Supporto di SNMP, CLI, WEB, SSH e altri metodi per offrire un'esperienza semplificata per la manutenzione del dispositivo e la gestione della rete senza costi aggiuntivi.

RJ45 Porte
48 x 100/1000BASE-T
24 x 100/1000BASE-T
24 x 100/1000BASE-T
48 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
16 x 100/1000BASE-T
Porte in Fibra
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4 x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
4 x 1G SFP (2 Combo)
PoE Porte
48x PoE+
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
Bilancio PoE
370W
370W
370W
370W
240W
250W
Strato di Gestione
L2+
L3
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentatore
2 Incorporato
1 Integrato
1 Integrato
2 Incorporato
1 Integrato
1 Integrato
Ventilatore
3 Ventole Integrate
1 Incorporato Ventola
3 Ventole Integrate
2 Ventole Integrate
1 Incorporato Ventola
1 Incorporato Ventola
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di link, IPv6, L3 routing statico, RIP, OSPF
icona
icona
icona
icona
icona
icona
Specifiche

S3400-48T6SP, Switch PoE+ 48 Porte Gigabit Ethernet L2+ @370W, con 6 x 10Gb SFP+ Uplink, Alimentazioni AC+DC

Lo switch PoE+ gestito a 48 porte è dotato di 48x 10/100/1000BASE-T porte, 6x 1Gb SFP/10Gb SFP+ uplink, 48x RJ45 porte che supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punto di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE e PoE+ conformi agli standard. Sono presenti 6 porte uplink SFP+ per supportare le connessioni a dispositivi di livello superiore.

Questo switch di accesso offre una soluzione compatta ed economica per le reti IP MAN e aziendali dei carrier. Basato su un hardware ad alte prestazioni e sulla piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La sua modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile possono soddisfare le esigenze di qualsiasi scenario complicato.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Capacità di Switching
216Gbps
Indirizzo MAC
32764
Tasso di Inoltro
162Mpps
RAM
512MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 6.5A
Memoria Flash
16MB (NOR)
Telaio Jumbo
9k
Buffer di Pacchetti
2MB
Massimo Consumo Energetico
AC
61.5W (400W con PoE)
DC
50.5W (400W con PoE)
PoE Budget
AC
370W
DC
370W
Alimentazione
2 (1AC+1DC)
Numero di Ventola
3 Integrate
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Ore
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300mm)
Temperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F )
Metodi di Montaggio
Da Rack
Materiale del Prodotto
Metallo
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Caratteristiche dello Software

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Vedere di più
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Visualizzare prodotti
Wireless Solution
Visualizzare prodotti
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Visualizzare prodotti
Stack for Redundancy
Visualizzare prodotti
10G Interconnect
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Migliorare la Gestione con una Rete Campus Integrata

L'implementazione virtuale di switch doppi, l'architettura estensibile e l'O&M intelligente offrono una rete semplice, flessibile e ad alte prestazioni per servire tutti gli scenari del campus.

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
48× porte PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 forniscono fino a 30W per porta per il downlink e garantiscono un'implementazione di rete flessibile e 6 x 10Gb SFP+ per uplink o stacking.
216 Gbps
Capacità di Commutazione
162 Mpps
Tasso di Inoltro
370W
Power Budget
Supporto PoE+ Intelligente
Conforme agli standard IEEE 802.3af/at PoE, è in grado di rilevare e fornire automaticamente l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE, che possono erogare fino a 15,4W e 30W di potenza per porta.
Supporto dell'Impilamento di 8 Unità per Ottenere un'Alta Larghezza di Banda e Semplificare la Gestione
Impilamento virtuale fino a 8 unità per un totale di 384 porte da 1G per aumentare la larghezza di banda e semplificare la gestione rimanendo efficienti dal punto di vista dei costi.
8 Unità Stacking Virtuale
Tra S3400-48T6SP
480G
Larghezza di banda di impilamento
Fino A 384
Gigabit porte
IP Singolo
Facile da configurare e gestire
QoS (Qualità del Servizio) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza
La VLAN Voce dà Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La Voice VLAN fa sì che il VoIP non debba affrontare tutte le trasmissioni e l'altro traffico della VLAN dati, garantendo una trasmissione preferenziale, riducendo la perdita di pacchetti e la latenza.

SNMP Semplifica la Gestione e Monitora i Guasti

SNMP fornisce interfacce e protocolli unificati per la gestione di dispositivi in spazi fisici diversi, per migliorare l'efficienza della gestione.

Metodi di Gestione Multipli per una Facile Manutenzione della Rete

Supporto di SNMP, CLI, WEB, SSH e altri metodi per offrire un'esperienza semplificata per la manutenzione del dispositivo e la gestione della rete senza costi aggiuntivi.

RJ45 Porte
48 x 100/1000BASE-T
24 x 100/1000BASE-T
24 x 100/1000BASE-T
48 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
16 x 100/1000BASE-T
Porte in Fibra
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4 x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
4 x 1G SFP (2 Combo)
PoE Porte
48x PoE+
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
Bilancio PoE
370W
370W
370W
370W
240W
250W
Strato di Gestione
L2+
L3
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentatore
2 Incorporato
1 Integrato
1 Integrato
2 Incorporato
1 Integrato
1 Integrato
Ventilatore
3 Ventole Integrate
1 Incorporato Ventola
3 Ventole Integrate
2 Ventole Integrate
1 Incorporato Ventola
1 Incorporato Ventola
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di link, IPv6, L3 routing statico, RIP, OSPF
icona
icona
icona
icona
icona
icona

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.119,96 € (Incl. IVA)

26 In Magazzino DE
26 In Magazzino Globale