FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
00:56
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.
Questa immagine riguarda S3400-48T4SP.

S3400-48T4SP, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 48 Porte PoE+ @370W, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Alimentazioni AC+DC

Hot #90132
Hot #90132

370W VLAN Vocale LACP

1.083,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3400-48T4SP
4.8K Venduti
34 Recensioni
76 Domande
76 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
30 in Transito, Riceverai entro il 13 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3400-48T4SP, Switch PoE+ Ethernet L2+ a 48 Porte Gigabit PoE+ @370W, con 4x 10Gb SFP+ Uplink, Alimentazione AC+DC

Lo Switch PoE+ Gestito a 48 porte è dotato di 48x 10/100/1000BASE-T porte, 4x 1Gb SFP/10Gb SFP+ uplink, le 48x RJ45 porte supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE e PoE+ conformi agli standard. Sono presenti 4x SFP+ uplink porte per supportare le connessioni a dispositivi di livello superiore.
Questo switch di accesso offre una soluzione compatta e conveniente per le reti IP MAN e aziendali dei carrier. Basato su un hardware ad alte prestazioni e sulla piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La sua modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile possono soddisfare le esigenze di qualsiasi scenario complicato.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Capacità di Switching
176 Gbps
Indirizzo MAC
32K
Tasso di Inoltro
132 Mpps
RAM
256MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 6.5A
Memoria Flash
16MB (NOR)
Telaio Jumbo
9,000
Buffer di Pacchetti
4MB
Massimo Consumo Energetico
AC
47W (400W con PoE)
DC
40W (400W con PoE)
Alimentazione
2 (1AC+1DC)
PoE Budget
AC
370W
DC
370W
Numero di Ventola
4 Integrate
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Ore
Temperatura di Conservazione
-40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.02''(44x440x280mm)
Temperatura Operativa
-10 a 50ºC (14 a 122°F)
Metodi di Montaggio
Da Rack
Materiale del Prodotto
Metallo
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Configurazione delle Porte Gigabit
48× porte RJ45 PoE+ 10/100/1000 Mbps forniscono fino a 30W per porta e un budget di potenza PoE totale di 370W, insieme a 4x slot 10G SFP+ per connessioni ottiche ad alta velocità.
176 Gbps
Capacità di Commutazione
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
370W
Bilancio Energetico
Supporto PoE+ Intelligente
Conforme agli standard IEEE 802.3af/at PoE, è in grado di rilevare e fornire automaticamente l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE, che possono erogare fino a 15,4W e 30W di potenza per porta.
Gestione della Sicurezza

Gli amministratori possono configurare, monitorare e risolvere i problemi del dispositivo tramite un'interfaccia grafica.

RJ45 Porte
48 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
16 x 100/1000BASE-T
24 x 100/1000BASE-T
Porte in fibra
4 x 10G SFP+
2x 1G SFP
2 x 1G SFP
4 x 1G SFP (2 Combo)
4 x 1G SFP (4 Combo)
PoE Porte
48 x PoE+
8 x PoE+
8 x PoE+
16 x PoE+
24 x PoE+
Bilancio PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentazione
2 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
Ventola
4 Ventole Integrate
Senza Ventole
2 Ventole Integrate
2 Ventole Integrate
3 Ventole Integrate
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link, IPv6, L3 Routing Statico, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (76)Raccomandazione di Prodotto (7)Stacking (5)LACP (4)PoE+ Compliant (4)Porte (3)Alimentazione (3)Caratteristiche di Software (3)DHCP (2)Firmware (2)MLAG (2)Tasso di Porta (2)Vlan Vocale (2)Accessori (1)Applicazione (1)CLI (1)Compatibilità (1)Configurazione (1)Alimentazione DC (1)DDM (1)Connessione dei Dispositivi (1)ERPS (1)FEC (1)Funzione (1)Inter-VLAN Routing (1)Configurazione IP (1)Gestione (1) Più + Più
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
32
2
0
0
0

C***n

New Zealand

June 22, 2023
5.0
The items I ordered were competitively priced and shipped very quickly. I contacted customer service a couple of times during the process and they were extremely responsive.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

D***l

Canada

June 03, 2023
5.0
Everything goes well with this switch. It runs stably and no error occurs. It helps to power our IP cameras outdoor. Exactly trustworthy and good-quality products.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

C***a

Cyprus

May 26, 2023
5.0
Thank you for reaching out! Yes, again, no big order, but an easy and smooth transaction - I really love your online ordering system!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente