FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
00:55
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.
Questa immagine riguarda S3400-24T4FP.

S3400-24T4FP, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ 24 Porte PoE+ @370W, con 4 x 1Gb Combo Uplink, Supporto ERPS

Hot #90131
Hot #90131

Realtek 370W VLAN Vocale LACP

535,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3400-24T4FP
9.5K Venduti
44 Recensioni
71 Domande
363 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
202 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
36 in Transito, Riceverai entro il 05 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3400-24T4FP, Switch PoE+ 24 Porte Gigabit Ethernet L2+ @370W, con 4x 1Gb Uplink Combo, Supporto ERPS

Lo switch PoE+ gestito a 24 porte è dotato di 24 porte 10/100/1000BASE-T, 4x 1Gb RJ45/SFP combo, 24 porte RJ45 supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE e PoE+ conformi agli standard. 4x porte combo RJ45/SFP soddisfano le diverse esigenze di espansione della rete.

Questo switch di accesso offre una soluzione compatta e conveniente per le reti IP MAN e aziendali dei carrier. Basato su hardware ad alte prestazioni e piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La sua modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile possono soddisfare le esigenze di qualsiasi scenario complicato.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
Numero Totale di IPv4 Percorsi
128
Capacità di Switching
56 Gbps
Indirizzo MAC
8K
Tasso di Inoltro
42 Mpps
Tabella ARP
384
RAM
128MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Memoria Flash
16MB (NOR)
Tensione d'Uscita
48VDC
Massimo Consumo Energetico
20W (370W con PoE)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Alimentazione
1 Integrata
Buffer di Pacchetti
0.5MB
Numero di Ventola
3 Integrate
Temperatura Operativa
0ºC a 45ºC(32°F a 113°F)
Spazio Rack
1U
Temperatura di Conservazione
-40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F)
Metodi di Montaggio
Da Rack
Materiale del Prodotto
Metallo
Dimensioni (AxLxP)
1.77''x17.32''x8.19'' (45x440x208mm)
PoE Budget
370W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Migliorare la Gestione con una Rete Campus Integrata

L'implementazione virtuale di switch doppi, l'architettura estensibile e l'O&M intelligente offrono una rete semplice, flessibile e ad alte prestazioni per servire tutti gli scenari del campus.

Configurazione delle Porte Gigabit
24× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 forniscono fino a 30W per porta e un budget di potenza PoE totale di 370W, insieme a 4× slot SFP Gigabit per connessioni ottiche ad alta velocità.
56 Gbps
Capacità di Commutazione
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
370W
Power Budget
Supporto PoE+ Intelligente
Conforme agli standard IEEE 802.3af/at PoE, è in grado di rilevare e fornire automaticamente l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE, che possono erogare fino a 15,4W e 30W di potenza per porta.
ERPS Consente la Protezione Failover in Meno di 50ms
ERPS (Switch di Protezione ad Anello Ethernet) implementa il blocco dei loop e il ripristino dei collegamenti più velocemente di STP sul dispositivo principale e può aggiungere efficacemente ridondanza e protezione dei tempi di attività a qualsiasi rete.
Bloccare il proprietario dell'RPL per evitare di inviare dati all'infinito in un ciclo
Sbloccare il proprietario di RPL per garantire l'inoltro continuo del traffico
OSPF per una Gestione Semplificata della Rete

OSPF (Aprire Prima il Percorso Breve) semplifica le topologie suddividendo i sistemi autonomi in aree, calcola e rinnova automaticamente il percorso più breve e trasmette informazioni sullo stato dei collegamenti, riducendo le ore di lavoro.

La Voice VLAN Dà Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La Voice VLAN migliora la priorità di trasmissione del traffico vocale e garantisce la qualità della voce assegnando il traffico vocale a una VLAN dedicata senza competere con il resto del traffico.

Metodi di Gestione Multipli per una Facile Manutenzione della Rete

Supporto di SNMP, CLI, WEB, SSH e altri metodi per offrire un'esperienza semplificata per la manutenzione del dispositivo e la gestione della rete senza costi aggiuntivi.

RJ45 Porte
24 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
16 x 100/1000BASE-T
48 x 100/1000BASE-T
Porte in fibra
4 x 1G SFP (4 Combo)
2x 1G SFP
2 x 1G SFP
4 x 1G SFP (2 Combo)
4 x 10G SFP+
PoE Porte
24 x PoE+
8 x PoE+
8 x PoE+
16 x PoE+
48 x PoE+
Bilancio PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Tipo di gestione
Completamente gestito
Completamente gestito
Completamente gestito
Completamente gestito
Completamente gestito
Livello di gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentazione
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
Ventola
3 Ventole Integrate
Senza Ventole
1 Incorporato Ventola
2 Ventole Integrate
2 Ventole Integrate
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di link, IPv6, L3 routing statico, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (71)PoE+ Compliant (12)Raccomandazione di Prodotto (9)Applicazione (5)Gestione (3)VLAN (3)Matching Prodotto (2)Figura di Rumore (2)Alimentazione (2)Confronto Prodotti (2)Configurazione (1)Senza Ventola (1)Firmware (1)Inter-VLAN Routing (1)Configurazione IP (1)Aggregazione di Link (1)PoE (1)Specchio di Porto (1)Power Budget (1)Gestione Remota (1)Test Remoto (1)Stacking (1)Transmission Distance (1)Vlan Vocale (1)Tensione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
41
3
0
0
0

S***l

Canada

January 23, 2024
5.0
Ordered it Friday and received it Monday.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

V***a

United States

December 04, 2023
5.0
I recently purchased the S3400-24T4FP switch for my growing tech startup, and it's been one of the best decisions. The versatility of this switch is unmatched, with its 24 PoE+ ports that are perfect for a variety of devices. The ease of installation and the intuitiveness of the network management allowed me to focus on growing my business instead of worrying about network issues. The 4 combo uplinks provide flexibility and room for expansion as we scale. With its future-proof design, I believe this switch will serve us well for many years to come.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

V***y

United States

December 03, 2023
5.0
As a network administrator, the S3400-24T4FP switch has been a fantastic addition to our infrastructure. The device is very easy to set up straight out of the box. The web-based management interface is user-friendly and simplifies the configuration process. I'm impressed with the seamless data transfer and how efficiently it handles high traffic without any packet loss. Plus, with robust security features, it ensures that our data remains safe. This switch is a reliable workhorse that has exceeded our expectations.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente