Lo Switch PoE+ gestito a 16x 10/100/1000BASE-T porte, 2x RJ45/SFP combo porte e 2x SFP uplink. Le 16x RJ45 porte supportano sia PoE IEEE 802.3af che PoE+ IEEE 802.3at (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE e PoE+ conformi agli standard. Sono presenti 2 porte uplink SFP per supportare le connessioni a dispositivi di livello superiore. Due porte combo RJ45/SFP soddisfano le diverse esigenze di espansione della rete.
Questo switch di accesso offre una soluzione compatta e conveniente per le reti IP MAN e aziendali dei carrier. Basato su hardware ad alte prestazioni e piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La sua modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile possono soddisfare le esigenze di qualsiasi scenario complicato.
Clicca per aprire la vista espansa
S3260-16T4FP, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte PoE+ @250W, con 2 x 1Gb SFP Uplink e 2 x Porte Combo SFP, Supporto IEEE 802.3af/at
S3260-16T4FP, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte PoE+ @250W, con 2x 1Gb SFP Uplink e 2x Combo SFP Porte
Riflettori sul software
Supporto 4K VLAN attiva, VLAN vocale
Supporto dell'aggregazione di link statici/LACP
Supporto BPDU Guard/filtraggio/trasparente
Supporto Root Guard e rilevamento Loopback
Supporto FTP, TFTP e SFTP
Supporto IGMP Snooping
Supporto della gestione Web
Supporto SNMP v1, v2c, v3
Supporto di immagini doppie (SPAN, RSPAN), file di configurazione multipli
Supporto aggiornamento automatico del firmware RMON
Supporto MIB-II, NTP, Ping, Traceroute e ZTP (Zero Touch Provisioning)
Supporto LLDP (802.1ab)
Supporta i meccanismi di autenticazione di sicurezza IEEE 802.1x, Radius e TACACS+.
Supporto del limite di tempesta/multicast/unicast
Supporto del meccanismo di rilevamento dell'anello perfetto
Supporto di IP Source Guard, protezione DoS, anti-attacco da DDoS
Supporto dell'identificazione e del filtraggio dei flussi ACL L2/L3/L4
Supporto ACL IPv4/IPv6/MAC/ARP
OSPF semplifica le topologie suddividendo i sistemi autonomi in aree, calcola e rinnova automaticamente il percorso più breve e trasmette informazioni sullo stato dei collegamenti, riducendo le ore di lavoro.
La Voice VLAN migliora la priorità di trasmissione del traffico vocale e garantisce la qualità della voce assegnando il traffico vocale a una VLAN dedicata senza competere con il resto del traffico.
Gli amministratori possono configurare, monitorare e risolvere i problemi del dispositivo tramite un'interfaccia grafica.
RJ45 Porte | 16 x 100/1000BASE-T | 8 x 100/1000BASE-T | 8 x 100/1000BASE-T | 24 x 100/1000BASE-T | 48 x 100/1000BASE-T |
Porte in Fibra | 4 x 1G SFP (2 Combo) | 2x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 4 x 1G SFP (4 Combo) | 4 x 10G SFP+ |
PoE Porte | 16 x PoE+ | 8 x PoE+ | 8 x PoE+ | 24 x PoE+ | 48 x PoE+ |
PoE Budget | 250W | 130W | 240W | 370W | 370W |
Livello di Gestione | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Alimentazione | 1 Integrato | 1 Integrato | 1 Integrato | 1 Integrato | 1 Integrato |
Ventola | 2 Ventole Integrate | Senza Ventole | 1 Incorporato Ventola | 3 Ventole Integrate | 2 Ventole Integrate |
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di link, IPv6, L3 routing statico, RIP, OSPF |
G***d
United States
He loves them. He says that the quality and the price of them are unbeatable! He has put more of our technicians here onto you guys as well. I am just responsible for the purchasing, but my technicians have never had a problem with anything that I have purchased from you all. My technician is really satisfied with those modules. They are still going strong, there are no problems with them whatsoever. I just told him that the POE switches I ordered for him yesterday have already shipped and are on the way. He was pleased about that. His exact words were "That's what I am talking about"! I couldn't help but laugh when he said that.
Y***e
Canada
T***t
Germany