L'FS-AP1167C è dotato di doppia radio simultanea, 2x2 MIMO e potenti caratteristiche hardware della tecnologia Wi-Fi 802.11ac Wave 2, che offre prestazioni elevate con un wireless affidabile per piccole e medie imprese e servizi simultaneamente sulle bande a 2,4GHz e 5GHz. La banda da 2,4 GHz con due flussi spaziali supporta 2x2 SU-MIMO, mentre la banda da 5 GHz con un flusso spaziale supporta 2x2 SU-MIMO. Grazie alle antenne intelligenti integrate e al supporto per 802.11n e 802.11ac, l'AP fornisce un accesso gigabit agli utenti wireless, migliorando notevolmente l'esperienza degli utenti. L'FS-AP1167C ha un design industriale raffinato e può essere facilmente installato utilizzando l'hardware di montaggio incluso. Il punto di accesso può essere gestito in modo indipendente (standalone) ed è applicabile a scenari SMB e commerciali come ospedali, campus, hotel e aeroporti.
Clicca per aprire la vista espansa
FS-AP1167C, Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2, 1167 Mbps Punto di Accesso Wireless, 2x2 MU-MIMO Doppia Radio (Adattatore di Alimentazione Incluso)
Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 1167 Mbps Punto di Accesso Wireless, 2x2 MU-MIMO Doppia Radio
5 GHz: 2× 2.7 dBi
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Garantire le prestazioni e la stabilità dei punti di accesso wireless attraverso le apparecchiature di test ixia.
Wireless Standard | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax |
Frequenza | Doppia Banda | Doppia Banda | Tri-Banda | Doppia Banda | Tri-Banda |
Tasso Massimo di Dati | 1167 Mbps | 733 Mbps | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 3267 Mbps |
Velocità dei Dati per Banda | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 867 Mbps | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 433 Mbps | 2.4GHz: 400 Mbps 5GHz: 867 Mbps 5GHz: 1733 Mbps | 2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps | 2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps 2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps |
Max Utenti | 256 | 256 | 512 | 1024 | 1040 |
Utenti Concorrenti | 30-40 | 20-30 | 30-40 | 64 | 68 |
MIMO | 2x2 | 2x2 | 4x4 | 2x2 | 2x2 |
Chip | Qualcomm QCA9563 | Qualcomm QCA9531 | Qualcomm IPQ4029 | Broadcom BCM47622 | Broadcom BCM47622L |
Port | 2x 10/100/1000M RJ45 | 2x 10/100M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3at | 802.3af/802.3at | 802.3at | 802.3af | 802.3af/802.3at |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestione | Esegui standalone | Esegui standalone | Esegui standalone | ||
Applicazione | PMI, ospedali, campus, hotel e aeroporti | PMI, ospedali, campus, hotel e aeroporti | PMI, ospedali, campus, hotel e aeroporti | PMI, istituti di istruzione, bar, luoghi di intrattenimento | PMI, istituti di formazione, bar, luoghi di intrattenimento |
Montaggio | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete |
Dimensioni | 43x190x190mm | 30x165x165mm | 50x210x210mm | 26x153x193mm | 48.85x220x220mm |
Videos
Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 1167 Mbps Punto di Accesso Wireless, 2x2 MU-MIMO Doppia Radio
L'FS-AP1167C è dotato di doppia radio simultanea, 2x2 MIMO e potenti caratteristiche hardware della tecnologia Wi-Fi 802.11ac Wave 2, che offre prestazioni elevate con un wireless affidabile per piccole e medie imprese e servizi simultaneamente sulle bande a 2,4GHz e 5GHz. La banda da 2,4 GHz con due flussi spaziali supporta 2x2 SU-MIMO, mentre la banda da 5 GHz con un flusso spaziale supporta 2x2 SU-MIMO. Grazie alle antenne intelligenti integrate e al supporto per 802.11n e 802.11ac, l'AP fornisce un accesso gigabit agli utenti wireless, migliorando notevolmente l'esperienza degli utenti. L'FS-AP1167C ha un design industriale raffinato e può essere facilmente installato utilizzando l'hardware di montaggio incluso. Il punto di accesso può essere gestito in modo indipendente (standalone) ed è applicabile a scenari SMB e commerciali come ospedali, campus, hotel e aeroporti.
5 GHz: 2× 2.7 dBi
Garantire le prestazioni e la stabilità dei punti di accesso wireless attraverso le apparecchiature di test ixia.
Wireless Standard | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax |
Frequenza | Doppia Banda | Doppia Banda | Tri-Banda | Doppia Banda | Tri-Banda |
Tasso Massimo di Dati | 1167 Mbps | 733 Mbps | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 3267 Mbps |
Velocità dei Dati per Banda | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 867 Mbps | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 433 Mbps | 2.4GHz: 400 Mbps 5GHz: 867 Mbps 5GHz: 1733 Mbps | 2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps | 2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps 2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps |
Max Utenti | 256 | 256 | 512 | 1024 | 1040 |
Utenti Concorrenti | 30-40 | 20-30 | 30-40 | 64 | 68 |
MIMO | 2x2 | 2x2 | 4x4 | 2x2 | 2x2 |
Chip | Qualcomm QCA9563 | Qualcomm QCA9531 | Qualcomm IPQ4029 | Broadcom BCM47622 | Broadcom BCM47622L |
Port | 2x 10/100/1000M RJ45 | 2x 10/100M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3at | 802.3af/802.3at | 802.3at | 802.3af | 802.3af/802.3at |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestione | Esegui standalone | Esegui standalone | Esegui standalone | ||
Applicazione | PMI, ospedali, campus, hotel e aeroporti | PMI, ospedali, campus, hotel e aeroporti | PMI, ospedali, campus, hotel e aeroporti | PMI, istituti di istruzione, bar, luoghi di intrattenimento | PMI, istituti di formazione, bar, luoghi di intrattenimento |
Montaggio | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete |
Dimensioni | 43x190x190mm | 30x165x165mm | 50x210x210mm | 26x153x193mm | 48.85x220x220mm |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
181,78 € (Incl. IVA)