Il controller LAN wireless FS-AC32 è particolarmente adatto a piccole e medie imprese, catene di supermercati, campus, hotel, ospedali, amministrazioni, enti finanziari, luoghi panoramici e altre reti locali, per fornire agli utenti servizi quali voce Wi-Fi, video basato su IP, accesso aziendale sicuro e Wi-Fi gerarchico.
Clicca per aprire la vista espansa
FS-AC32, Controller LAN Wireless 802.11ac con 6 Porte Gigabit Ethernet (GbE), Gestisce fino a 32 Wi-Fi 5 AP
Controller LAN wireless 802.11ac con 6 porte Gigabit Ethernet (GbE), gestisce fino a 32 AP Wi-Fi 5
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Garantire un'equa allocazione della larghezza di banda tra tutti i client per un'esperienza di rete fluida con il bilanciamento del carico.
Porte di Servizio | 6x 10/100/1000M Porte | 5x 10/100/1000BASE-T | 6x 1000BASE-T Porte, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X Porte (combo) | 1x 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8 x 1G Combo, 4x 10G SFP+ |
SFP Porte | — | — | 2 | 4 |
Porte USB | 2 | — | 2 | 2 |
Porte della Console | 1 | 1 | 1 | 2 |
Livello | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Produttività | 6G | 5G | 8G | 40G |
Massimo Numero di Accesso Utente | 1280 | 1000 | 7168 | 32k |
Numero Massimo di AP Gestiti | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Dimensioni | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm) | 1.71"x17.32"x7.87"(43.6x440x200mm) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) |
Controller LAN wireless 802.11ac con 6 porte Gigabit Ethernet (GbE), gestisce fino a 32 AP Wi-Fi 5
Il controller LAN wireless FS-AC32 è particolarmente adatto a piccole e medie imprese, catene di supermercati, campus, hotel, ospedali, amministrazioni, enti finanziari, luoghi panoramici e altre reti locali, per fornire agli utenti servizi quali voce Wi-Fi, video basato su IP, accesso aziendale sicuro e Wi-Fi gerarchico.
Garantire un'equa allocazione della larghezza di banda tra tutti i client per un'esperienza di rete fluida con il bilanciamento del carico.
Porte di Servizio | 6x 10/100/1000M Porte | 5x 10/100/1000BASE-T | 6x 1000BASE-T Porte, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X Porte (combo) | 1x 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8 x 1G Combo, 4x 10G SFP+ |
SFP Porte | — | — | 2 | 4 |
Porte USB | 2 | — | 2 | 2 |
Porte della Console | 1 | 1 | 1 | 2 |
Livello | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Produttività | 6G | 5G | 8G | 40G |
Massimo Numero di Accesso Utente | 1280 | 1000 | 7168 | 32k |
Numero Massimo di AP Gestiti | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Dimensioni | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm) | 1.71"x17.32"x7.87"(43.6x440x200mm) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.363,96 € (Incl. IVA)