L'FS-AP3000C presenta simultaneamente, Tri-Band, 4x4 MIMO e potenti caratteristiche hardware in tecnologia Wi-Fi 802.11ac Wave 2, offre alte prestazioni con wireless affidabile per le piccole e medie imprese e servizi contemporaneamente sulle bande 2.4GHz e 5GHz. La prima banda 2.4GHz con due flussi spaziali Supporto 2x2 SU-MIMO, la seconda banda 5GHz con due flussi spaziali Supporto 2x2 SU-MIMO e 2x2 MU-MIMO e la terza banda 5GHz con quattro flussi spaziali Supporto 4x4 SU-MIMO e 4x4 MU-MIMO.
Con le antenne intelligenti integrate e il Supporto per 802.11n e 802.11ac, l'AP fornisce un accesso gigabit per gli utenti wireless migliorando notevolmente le esperienze degli utenti. L'FS-AP1167C ha un design industriale raffinato e può essere facilmente installato utilizzando l'hardware di montaggio incluso. L'access point può essere gestito in modo indipendente (standalone) ed è applicabile a scenari SMB e commerciali come ospedali, campus, hotel e aeroporti.