Grazie alla doppia radio simultanea, al 2x2 MIMO e alle potenti funzioni hardware della tecnologia Wi-Fi 802.11ac, l'FS-AP733C offre un wireless affidabile e ad alte prestazioni per le piccole e medie imprese e i servizi sulle bande a 2,4GHz e 5GHz. La banda a 2,4 GHz con due flussi spaziali supporta 2x2 SU-MIMO, mentre la banda a 5 GHz con un flusso spaziale supporta 1x1 SU-MIMO. Grazie alle antenne intelligenti integrate e al supporto per 802.11n e 802.11ac, l'AP fornisce un accesso gigabit agli utenti wireless, migliorando notevolmente l'esperienza degli utenti. L'FS-AP733C ha un design industriale raffinato e può essere facilmente installato utilizzando la ferramenta di montaggio inclusa. Il punto di accesso può essere gestito in modo indipendente (standalone) ed è applicabile a scenari SMB e commerciali come ospedali, campus, hotel e aeroporti.
Clicca per aprire la vista espansa
FS-AP733C, Wi-Fi 5 802.11ac 733 Mbps Punto di Accesso Wireless, 2x2 MIMO Doppia Radio (Adattatore di Alimentazione Incluso)
#84026
#84026
108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-AP733C
691 Venduti
17 Recensioni
43 Domande
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Wi-Fi 5 802.11ac 733 Mbps Punto di Accesso Wireless, 2x2 MU-MIMO Doppia Radio
Specifiche
Interfacce via Cavo
2x 10/100Mbps RJ45
Chip AP
Qualcomm QCA9531
Standard Wireless
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Banda di Frequenza
2.4GHz e 5GHz
Numero Massimo di Utenti
256
Velocità di Trasmissione
733 Mbps
Numero raccomandato di utenti
20-30
SSID multipli
32
Tipo di antenna
Antenne omnidirezionali
MIMO
2×2
Guadagna di Antenna
2.4 GHz: 1× 2 dBi
5 GHz: 1× 2 dBi
5 GHz: 1× 2 dBi
Modalità operativa
FAT/FIT AP
Raggio di copertura di riferimento
25m
Dimensioni (HxWxD)
1.18"x6.49"x6.49" (30x165x165mm)
Ambiente
Interno
Montaggio
Soffitto/Parete
Temperatura di Funzionamento
Da -10 a 55°C (da 50 a 131°F)
Consumo di Energia
15W
Temperatura di Stoccaggio
Da -40 a 70°C (da 40 a 158°F)
Alimentatore
IEEE 802.3af/at PoE, DC 48V/0.6A
Video
Come installare un punto di accesso wireless aziendale
00:40Guarda Questo Video per Una Panoramica su Come Installare un Punto d'Accesso FS.
Video
Come installare un punto di accesso wireless aziendale 00:40
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Wi-Fi a doppia radio che aumenta le prestazioni aziendali
Grazie alle velocità più elevate, tutti gli utenti possono godere di una connettività eccellente senza rallentamenti.
Wi-Fi 5
Qualcomm Chip
Tutte le bande 733 Mbps
Compatibile con il Wi-Fi 4
Ottimizzare per ciò che serve
L'AP offre un'esperienza Wi-Fi fluida e superiore negli ambienti di lavoro, con bilanciamento del carico e equità del tempo di trasmissione.
Bilanciamento del carico
Aumento della larghezza di banda media dell'utente e miglioramento della disponibilità di connessione
Equità dell'ora d'aria
Miglioramento del throughput totale del Wi-Fi limitando il tempo di accesso per i dispositivi a bassa velocità
Elevata garanzia di qualità con il test IXIA
Garantire le prestazioni e la stabilità dei punti di accesso wireless attraverso le apparecchiature di test ixia.
Gestito in modo indipendente o con un controller wireless
Il punto di accesso Wi-Fi 5 può essere gestito in modalità standalone o come controller per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale.
Stato del sistema in un colpo d'occhio
Console, accesso Telnet
Gestione del web
Wireless Standard | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax |
Frequenza | Doppia Banda | Doppia Banda | Tri-Banda | Doppia Banda | Tri-Banda |
Tasso Massimo di Dati | 733 Mbps | 1167 Mbps | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 3267 Mbps |
Velocità dei Dati per Banda | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 433 Mbps | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 867 Mbps | 2.4GHz: 400 Mbps 5GHz: 867 Mbps 5GHz: 1733 Mbps | 2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps | 2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps 2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps |
Max Utenti | 256 | 256 | 512 | 1024 | 1040 |
Utenti Concorrenti | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 64 | 68 |
MIMO | 2x2 | 2x2 | 4x4 | 2x2 | 2x2 |
Chip | Qualcomm QCA9531 | Qualcomm QCA9563 | Qualcomm IPQ4029 | Broadcom BCM47622 | Broadcom BCM47622L |
Port | 2x 10/100M RJ45 | 2x 10/100/1000M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af/802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3af | 802.3af/802.3at |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestione | Esegui standalone | Esegui standalone | Esegui standalone | ||
Applicazione | PMI, ospedali, campus, hotel e aeroporti | PMI, ospedali, campus, hotel e aeroporti | PMI, ospedali, campus, hotel e aeroporti | PMI, istituti di istruzione, bar, luoghi di intrattenimento | PMI, istituti di formazione, bar, luoghi di intrattenimento |
Montaggio | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete | Soffitto/Parete |
Dimensioni | 30x165x165mm | 43x190x190mm | 50x210x210mm | 26x153x193mm | 48.85x220x220mm |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (43)Domanda senza risposta (1)SSID (8)Applicazione (7)Metodo di Installazione (5)Coverage (3)Connessione dei Dispositivi (3)Alimentazione (3)Configurazione (2)Accessori (1)Ceiling Install (1)Connessione (1)Caratteristiche (1)Funzione (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Wall Mount (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
6
0
0
0
E***t
United States
April 02, 2022
Great Access Point for Businesses, This product was simple enough to set up if one is familiar with networking. Once configured, it delivered pretty consistent good connectivity.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***s
United States
January 18, 2022
Best AP - really strong signal, high throughput. I have installed these indoors. Used at my IT client offices with one device replacing 2 or 3 older WAPs with no problem. A bit more technical to set up but not difficult, and chat support is available even after hours.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0N***l
Canada
January 15, 2022
I live in a lathe and plaster house so I’ve had endless trouble with my wifi signal. I was torn between this and running a mesh system. I went with the FS AP, in our house will be easy to install. This doubled our signal immediately and gets through all of the walls. I’m over the moon.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente