FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
00:58
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.
Questa immagine riguarda S3260-8T2FP.

S3260-8T2FP, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 8 Porte PoE+ @240W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Supporto ERPS

#80365
#80365

Realtek 240W VLAN Vocale LACP

315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3260-8T2FP
3.9K Venduti
29 Recensioni
43 Domande
116 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
327 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
30 in Transito, Riceverai entro il 13 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3260-8T2FP, Switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+ a 8 Porte PoE+ @240W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Supporto ERPS

Lo switch PoE+ Gestito a 8 Porte è dotato di 8x 10/100/1000BASE-T porte, 2x SFP uplink, 8x RJ45 porte supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP collegati, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete terminali PoE e PoE+ conformi agli standard. Sono presenti 2x SFP uplink porte per supportare le connessioni a dispositivi di livello superiore.

Questo switch di accesso offre una soluzione compatta ed economica per le reti IP MAN e aziendali dei carrier. Basato su un hardware ad alte prestazioni e sulla piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La sua modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile possono soddisfare le esigenze di qualsiasi scenario complicato.

Specifiche
Porte
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
Indirizzo MAC
8K
Capacità di Switching
20 Gbps
Tasso di Inoltro
15 Mpps
RAM
128MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Memoria Flash
16MB (NOR)
Tensione d'Uscita
48VDC
Buffer di Pacchetti
0.5MB
Massimo Consumo Energetico
13W (260W con PoE)
Alimentazione
1 Integrata
PoE Budget
240W
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Ore
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
Dimensioni (AxLxP)
1.77''x11.02''x7.05'' (45x280x179mm)
Temperatura di Conservazione
-20 a 70℃ (-4 a 158°F)
Metodi di Montaggio
Da Rack
Materiale del Prodotto
Metallo
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Configurazione delle porte Gigabit
8× porte RJ45 PoE+ 10/100/1000 Mbps forniscono fino a 30W per porta e un power budget PoE totale di 240W, insieme a 2× slot SFP Gigabit per connessioni ottiche ad alta velocità.
20 Gbps
Capacità di Commutazione
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
240W
Bilancio Energetico
Gestione della Sicurezza

Gli amministratori possono configurare, monitorare e risolvere i problemi del dispositivo tramite un'interfaccia grafica.

RJ45 Porte
8 x 100/1000BASE-T
8 x 100/100MBASE-T
16 x 100/1000BASE-T
24 x 100/1000BASE-T
48 x 100/1000BASE-T
Porte in fibra
2 x 1G SFP
2x 1G SFP
4 x 1G SFP (2 Combo)
4 x 1G SFP (4 Combo)
4 x 10G SFP+
PoE Porte
8 x PoE+
8 x PoE+
16 x PoE+
24 x PoE+
48 x PoE+
Bilancio PoE
240W
130W
250W
370W
370W
Tipo di gestione
Completamente gestito
Completamente gestito
Completamente gestito
Completamente gestito
Completamente gestito
Livello di gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentazione
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
Ventola
1 Incorporato Ventola
Senza Ventole
2 Ventole Integrate
3 Ventole Integrate
2 Ventole Integrate
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di link, IPv6, L3 routing statico, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (43)Domanda senza risposta (1)Applicazione (7)Potenza (4)Power Budget (4)Configurazione IP (3)PoE+ Compliant (3)Raccomandazione di Prodotto (3)Consumo di Energia (2)VLAN (2)Accessori (1)Compatibilità (1)Configurazione (1)DHCP (1)Senza Ventola (1)Aggregazione di Link (1)Matching Prodotto (1)Staffe di Montaggio (1)ONIE (1)OSPF (1)Confronto Prodotti (1)Porte SFP+ (1)Vlan Vocale (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
24
5
0
0
0

G***d

United States

August 31, 2023
5.0
Haha, one of my technicians was just bragging to another technician about the quality of the POE switches we bought from you all.
He loves them. He says that the quality and the price of them are unbeatable! He has put more of our technicians here onto you guys as well. I am just responsible for the purchasing, but my technicians have never had a problem with anything that I have purchased from you all. My technician is really satisfied with those modules. They are still going strong, there are no problems with them whatsoever. I just told him that the POE switches I ordered for him yesterday have already shipped and are on the way. He was pleased about that. His exact words were "That's what I am talking about"! I couldn't help but laugh when he said that.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

C***a

United States

June 30, 2023
4.0
The parcel arrived last Wednesday and part has been installed, where it was needed and is a perfect fit. This was a replacement on a device, the we had not built ourselves, nevertheless, it all worked out perfectly.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

R***y

United Kingdom

June 09, 2023
5.0
S3260-8T2FP is excellent. I've just placed another small order for some fiber keystones along with some custom fiber patch cables.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente