FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
00:50
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.
Questa immagine riguarda FHD-1UFMT-N.

FHD® Alta Densità 1U Montaggio a Rack Involucro Scarico, Coperchio Superiore Rimovibile Senza Attrezzi, Contiene fino a 4 Cassette o Pannelli FHD®, 144 Fibre (LC)

Hot #96427
Hot #96427

4x Cassette/Pannelli FHD/Vassoi di Giunzione

103,70 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHD-1UFMT-N
51.1K Venduti
88 Recensioni
37 Domande
183 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 giu., 2024
312 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
1000 in Transito, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
FHD 1U Alta Densità Armadio Fisso in Fibra Scarico

L'alloggiamento per fibra fissa FHD (FS High Density) con montaggio a rack 1U è progettato per accettare fino a 4 cassette della serie FHD o pannelli adattatori per fibra in uno spazio 1U, offrendo versatilità e flessibilità con una soluzione completamente modulare per una varietà di applicazioni di patch, terminazione e giunzione della fibra ottica. Rispetto alla generazione precedente, è stato migliorato per semplificare l'operazione, il coperchio superiore può essere rimosso senza attrezzi, rendendo più comoda la gestione dei cavi. È in grado di fungere da transizione dal cablaggio della dorsale alla commutazione di distribuzione, da interconnessione alle apparecchiature attive o da connessione trasversale o interconnessione in un'area di distribuzione principale o orizzontale.

La serie FHD ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, data center e applicazioni aziendali.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
1U
Conteggio della Fibre
Fino a 144 Fibre (LC) o 1,152 Fibre (MTP®-24)
Tipo di Prodotto
Contenitore Fisso
Direzione dell'Ingresso del Cavo
Ingresso del Cavo Laterale e Posteriore
Caricato
Scaricato
Materiale
Acciaio, Verniciato a Polvere Nera
Tipo di Montaggio
Montaggio a Rack
Installazione
Standard EIA 19" Rack Rail
Dimensioni (HxWxD)
1,73''x19,00''x11,17'' (44,0x482,6x283,6mm)
Applicazione
Accetta 4 Pannelli/Cassette FHD
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Design compatto per risparmiare spazio

Accetta fino a 4 pannelli/cassette FHD (FS ad alta densità)

Fino a 144 fibre LC in 1U

Montaggio su rack EIA 19" standard

Accessori necessari inclusi per una rapida installazione

Ogni custodia viene fornita con un pacchetto di accessori che comprende viti di montaggio, bobine, fascette, ecc. per una corretta installazione.

Numero di Spazi Rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Max. Conteggio delle Fibre (LC)
144
144
144/288/432
144
144
Capacità
4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli
4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli
4/8/12x Cassette FHD o Pannelli
4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli
4x Cassetti Ottici FHD o Pannelli
Tipo di Montaggio
Montaggio a Rack
Montaggio a Rack
Montaggio a Rack
Montaggio a Rack
Montaggio a Rack
Tipo di Movimento
Fisso
Scorrevole e Inclinabile
Scorrimento
Fisso
Fisso
Accesso Facile
yesyesyesyesyes
Gestione dei Cavi Integrata
yesyesyesyesyes
Etichetta di Identificazione della Posizione
yes
Bobina di Gestione del Lasco
yesyesyes
Applicazione di Giunzione in Campo
yesyesyes
Opzione Pretermessa
yesyesyesyesyes
Caratteristica
Coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione
Scorrimento e cassetto inclinabile di 15° per un facile impiego
Cassetto Scorrimento migliora l'accesso frontale al cablaggio
Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo
Design staccabile soddisfa una varietà di esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (37)Product Recommendation (7)Matching Product (5)Compatibility (3)3D CAD File (1)Application (1)Connection (1)Customization (1)Dimension (1)Fiber Type (1)Grounding Points (1)Indoor Use (1)Polarity Type (1)Product Comparison (1)Structure (1)Weight (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
82
5
1
0
0

C***t

United Kingdom

September 25, 2023
5.0
I am very impressed that the top cover of the enclosure can be tool-less removed, which has enhanced the convenience of cable management. Good product!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

D***e

France

September 16, 2023
5.0
The FHD fiber enclosure is an absolute game-changer! It's designed to be versatile and flexible, offering a fully customizable solution for all my fiber optic patching, terminating, and splicing needs.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

А***й

Russian Federation

July 16, 2023
5.0
This enclosure is compatible with a wide range of FHD series fiber optic splice trays, cassettes, panels, and FHU series fiber panels, the excellent versatility for diverse applications is great!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente