FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
01:15
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S.

S3900-24F4S, Switch Ethernet L2+ a 20 Porte 1Gb SFP, 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip

#72945
#72945

Broadcom Stacking LACP

584,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3900-24F4S
3.9K Venduti
38 Recensioni
81 Domande
41 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
68 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
36 in Transito, Riceverai entro il 13 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3900-24F4S, Switch Ethernet L2+ a 20 Porte 1Gb SFP, 4x Gigabit RJ45/SFP Combo, con 4x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip

Lo switch stackable S3900-24F4S Ethernet L2+ a 20 porte è dotato di 20x 1Gb SFP, 4x Gigabit Combo, con 4x 10Gb SFP+ Uplink. Questo 10G switch adotta il Broadcom Chip più all'avanguardia, in grado di fornire una capacità di switching di 128 Gbps e un tasso di inoltro di 95 Mpps.

Con connessioni da 1 e 10 Gb e QoS avanzato ai margini della rete, mantenendo una gestione semplice. La serie S3900 è uno switch di accesso e di aggregazione Gigabit ideale, progettato per le piccole e medie imprese, le aziende, le reti mid-market e le filiali, in grado di ridurre il costo totale di proprietà.

Specifiche
Porte
20x 1G SFP, 4x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 10G SFP+
Switch Chip
Broadcom BCM56151
Dispositivo di Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Integrate
Capacità di Switching
128 Gbps
Buffer di Pacchetti
1.5MB
Numero di VLAN
4K
Tasso di Inoltro
95 Mpps
Indirizzo MAC
16K
Telaio Jumbo
9,000
RAM
512MB
Memoria Flash
64MB
Capacità DDRIII
512MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 1.5A
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Impilabilità
Fino a 6 Unità
Rumore Acustico
52dB
Metodi di Montaggio
Da Rack o Da Parete
Massimo Consumo Energetico
43W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
Porte SFP 1G in downlink per il livello di accesso e porte SFP+ 10G per gli uplink o lo stacking virtuale per fornire una distribuzione flessibile della rete.
BCM56151
Broadcom Chip
128 Gbps
Capacità di Commutazione
95 Mpps
Tasso di inoltro
Design Tradizionale a 3 Livelli di Core, Aggregazione e Accesso
6 Unità lo Stacking Virtuale Migliora la Capacità di Rete
6 unità degli stessi modelli si impilano per aumentare le porte e la larghezza di banda, e gli switch interconnessi possono essere gestiti come un unico dispositivo per semplificare la gestione.
<50ms
Recupero Guasti
IP Singolo
Semplificare la Gestione
LACP
Aggregazione Uplink
Doppio Alimentatore Ridondante e Ventola Intelligentes

Le PSU Ridondanti 1+1 assicurano il normale funzionamento continuo dello switch, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back per un raffreddamento superiore e una riduzione del rumore e dell'energia.

ERPS Consente la Protezione Failover in Meno di 50ms
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) implementa il blocco dei loop e il ripristino dei collegamenti più velocemente rispetto a
STP sul dispositivo principale e può aggiungere efficacemente ridondanza e protezione dei tempi di attività a qualsiasi rete.
Bloccare il proprietario dell'RPL per evitare di inviare dati all'infinito in un ciclo
Sbloccare il proprietario di RPL per garantire l'inoltro continuo del traffico
QoS (Quality of Service) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza
RJ45 Porte
4x 1000BASE-T (4 combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8Combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
SFP Porte
20x 1G SFP
16x 1G SFP
SFP+ Porte
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Impilaggio dell'hardware
Fino a 6 Unità
Fino a 6 Unità
Fino a 6 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Ventilatori
Doppie ventole integrate
Senza Ventola
Ventola singola integrata
Doppie ventole integrate
Senza Ventola
Doppie ventole integrate
1+1 Alimentatori Ridondanti
yesyesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link, IPv6, L3 Routing Statico
yesyesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (81)Stacking (11)Compatibilità (7)Configurazione (5)LACP (4)Applicazione (3)Funzione (3)Raccomandazione di Prodotto (3)VLAN (3)Connessione (2)Configurazione IP (2)QinQ (2)Porte SFP+ (2)Tasso Supportato (2)802.1x (1)Accessori (1)CLI (1)Combo (1)Connessione dei Dispositivi (1)DHCP (1)Dimensione (1)Ventola (1)Firmware (1)IGMP (1)IP Address (1)Licenza (1)OSPF (1) Più + Più
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
29
6
3
0
0

S***r

United States

December 18, 2023
5.0
Considering its performance, scalability and price point, the S3900-24T4S is a cost-effective choice. Its stacking capabilities make network management more efficient, and its dual-redundant power supply design ensures continuous operation of critical workloads.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

R***l

United States

November 12, 2023
5.0
This switch has enough ports in it with 20x 1G SFP, 4x 10G SFP+, 4x 1G RJ45/SFP Combo, which can definitely meet our requirements.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

С***г

Ukraine

September 20, 2023
5.0
Currently, the switch is functioning as a basic switch, without any complex configurations. Setting it up was straightforward, and it has greatly improved the organization and efficiency of my rack network setup. Overall, I am satisfied with the ease of use and the positive impact it has had on my network infrastructure.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente