FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
01:33
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24F4S-R.

S3900-24F4S-R, Switch Ethernet L2+ a 16 Porte 1Gb SFP, con 8 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable

Hot #134656
Hot #134656

Realtek Stacking VLAN Vocale

535,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3900-24F4S-R
3.5K Venduti
24 Recensioni
52 Domande
43 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
189 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
12 in Transito, Riceverai entro il 05 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3900-24F4S-R, Switch Ethernet L2+ a 16 Porte 1Gb SFP, con 8x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable

S3900-24F4S-R è un 10G switch stackable gestito di Livello 2 Plus (di di Livello 3 Lite) avanzato con 8x 1G RJ45/SFP Combo, 16x SFP porte, 4x 10G SFP+ uplink, doppia alimentazione ridondante e design a doppia ventola che garantisce un funzionamento stabile dello switch, offrendo una maggiore facilità d'uso, operazioni aziendali altamente sicure, una maggiore sostenibilità e un'esperienza di rete senza confini.

Gli switch della serie S3900 supportano la capacità di stacking con connettività a 1 e 10 Gigabit e QoS avanzato fino al bordo della rete, mantenendo una gestione semplice. Gli switch della serie S3900 sono ideali per l'accesso e l'aggregazione Gigabit, progettati per le reti SMB, enterprise, midmarket e per le filiali, per offrire un costo totale di proprietà inferiore.

Specifiche
Porte
16x 1G SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 10G SFP+
MTBF
>50,000 Ore
Capacità di Switching
128 Gbps
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Tasso di Inoltro
96 Mpps
Spazio Rack
1U
RAM
256MB
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm)
Memoria Flash
16MB
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
Buffer di Pacchetti
1.5MB
Metodi di Montaggio
Da Rack
Indirizzo MAC
16K
Numero di Ventola
2 Integrate
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Impilabilità
8
Telaio Jumbo
9,000
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Integrate
Numero di VLAN
4K
Massimo Consumo Energetico
41W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Migliorare la Gestione con una Rete Universitaria Integrata

L'implementazione virtuale di switch doppi, l'architettura estensibile e l'O&M intelligente offrono una rete semplice, flessibile e ad alte prestazioni per servire tutti gli scenari del campus.

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta velocità
Porte 10G uplink per il livello core, porte SFP 1G downlink per il livello di accesso per semplificare la rete aziendale.
128 Gbps
Capacità di commutazione
96 Mpps
Velocità di inoltro
1.5MB
Buffer dei pacchetti
Supporto dell'Impilamento di 8 Unità per Aumentare la Densità delle Porte e Semplificare la Gestione
Quattro porte 10G possono essere utilizzate per lo stacking tramite ricetrasmettitori o cavi DAC/AOC.
8 Unità Impilamento Virtuale
Tra S3900-24T4S-R&S3900-24F4S-R
IP Singolo
Configurare e Gestire Facilmente
Doppio Alimentatore Ridondante

Le PSU Ridondanti 1+1 assicurano il normale funzionamento continuo dello switch.

La VLAN Vocale Dà Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La Voice VLAN migliora la priorità di trasmissione del traffico vocale e garantisce la qualità della voce assegnando il traffico vocale a una VLAN dedicata senza competere con il resto del traffico.

OSPF (Open Shortest Path First) per la Gestione Semplificata della Rete

OSPF semplifica le topologie suddividendo i sistemi autonomi in aree, calcola e rinnova automaticamente il percorso più breve e trasmette informazioni sullo stato dei collegamenti, riducendo le ore di lavoro.

Opzioni di Gestione Flessibile: Il design innovativo supporta CLI e GUI Web di facile utilizzo, eliminando la necessità di sostituire le apparecchiature in base alle crescenti esigenze di gestione della rete.
Gestione
WEB, CLI
Monitoraggio
SNMP, RMON, Syslog
Interfaccia Visiva
Stato del sistema in un colpo d'occhio
RJ45 Porte
8x 1000BASE-T (8Combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4 combo)
SFP Porte
16x 1G SFP
20x 1G SFP
SFP+ Porte
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Impilaggio dell'hardware
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 6 Unità
Fino a 6 Unità
Fino a 6 Unità
Ventilatori
Doppie ventole integrate
Senza Ventola
Doppie ventole integrate
Senza Ventola
Ventola singola integrata
Doppie ventole integrate
1+1 Alimentatori Ridondanti
yesyesyesyesyesyes
RIP, OSPF
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link, IPv6, L3 Routing Statico
yesyesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (52)Domande senza risposta (3)Compatibilità (2)Demo (2)Ventola (2)Stacking (2)Flusso d'Aria (1)DHCP (1)IGMP (1)IP Address (1)Figura di Rumore (1)Ports (1)Confronto Prodotti (1)Porte SFP+ (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
22
2
0
0
0

G***e

United States

October 17, 2023
5.0
I've recommended the S3900-24F4S-R to several of my clients, and they've all been pleased with its performance.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***l

United States

October 02, 2023
5.0
This switch is a gem. The web management interface is intuitive, making configuration a breeze. The support for VLANs and QoS has greatly improved our network's efficiency, and we haven't experienced any issues so far.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

F***r

United States

September 17, 2023
5.0
We chose the S3900-24F4S-R as a key device for our network, and it performs excellently in handling large data flows. Its performance provides our users with faster network speeds, positively impacting our business.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente