Il S3900-48T4S Switch Stackable Ethernet L2+ a 48 Porte è dotato di 48x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ Uplink. Questo 10G switch adotta il chip Broadcom più avanzato, in grado di fornire una capacità di switching di 176Gbps e un tasso di inoltro di 130Mpps. Con connettività a 1 e 10Gigabit e QoS avanzato per il bordo della rete, mantenendo una gestione semplice. La serie S3900 è ideale per gli switch di accesso e aggregazione Gigabit progettati per le reti PMI, aziende, midmarket e filiali per offrire un costo totale di proprietà inferiore.
Clicca per aprire la vista espansa
S3900-48T4S, Switch Ethernet L2+ a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Supprto Certificazione ETL
S3900-48T4S, Switch Ethernet L2+ a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Supprto Certificazione ETL
Software Spotlights
Supporta i collegamenti in stacking
Supporto dello Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Supporto delle Rotte Unicast statiche
Supporto IEEE 802.1p COS
Supporto GVRP, QinQ
Supporto SNMP su IPv6
Supporto Syslog, gestione basata su Web, Telnet, SSH
Supporto IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporto ERPS
Supporto LLDP (802.1ab)
Supporto ACL di Ingresso/Uscita
Supporto SNMP V1/V2/V3, RMON (gruppo 1, 2, 3 e 9)
Supporto Autenticazione Locale/Radius
Supporto Autenticazione basata su Porta
Supporto Autenticazione basata su Mac HTTPS e SSL (v3)
Supporto DHCP snooping
Supporto della Protezione Sorgente IP
Supporto della Protezione DoS
1+1 PSU Ridondanti assicurano il normale funzionamento continuo dello switch, una ventola a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra per un raffreddamento superiore e una riduzione del rumore e dell'energia.
SSH utilizza la funzione di accesso alla chiave per crittografare e verificare i dati di rete, fornire connessioni di accesso remoto sicure e garantire efficacemente il normale sviluppo dei servizi di rete degli utenti.
SNMP fornisce interfacce e protocolli unificati per la gestione di dispositivi in spazi fisici diversi, per migliorare l'efficienza della gestione.
Porte RJ45 | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T(4 combo) | 8x 1000BASE-T (8Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
Porte SFP | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
Porte SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Livello di Gestione | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Impilamento Hardware | Fino a 6 Unità | Fino a 6 Unità | Fino a 6 Unità | Fino a 8 Unità | Fino a 8 Unità | Up to 8 Units |
Ventole | Singola Ventola Incorporata | Senza Ventola | Doppia Ventola Incorporata | Doppia Ventola Incorporata | Senza Ventola | Dual built-in fans |
Alimentatori Ridondanti 1+1 | ||||||
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link, IPv6, Routing Statico L3 |
D***e
Canada
M***l
Germany
R***e
United States