Lo switch stackable S3900-24T4S Ethernet L2+ a 24 porte è dotato di 24x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ Uplink. Questo 10G switch adotta il chip Broadcom più all'avanguardia, in grado di fornire una capacità di switching di 128 Gbps e un tasso di inoltro di 95 Mpps. Con connessioni da 1 e 10 Gb e QoS avanzato ai margini della rete, mantenendo una gestione semplice. La serie S3900 è uno switch di accesso e di aggregazione Gigabit ideale, progettato per le piccole e medie imprese, le aziende, le reti mid-market e le filiali, in grado di ridurre il costo totale di proprietà.
Clicca per aprire la vista espansa
S3900-24T4S, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola
S3900-24T4S, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola
Software Spotlights
Supporta i collegamenti in stacking
Supporto dello Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Supporto delle Rotte Unicast statiche
Supporto IEEE 802.1p COS
Supporto GVRP, QinQ
Supporto SNMP su IPv6
Supporto Syslog, gestione basata su Web, Telnet, SSH
Supporto IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporto ERPS
Supporto LLDP (802.1ab)
Supporto ACL di Ingresso/Uscita
Supporto SNMP V1/V2/V3, RMON (gruppo 1, 2, 3 e 9)
Supporto Autenticazione Locale/Radius
Supporto Autenticazione basata su Porta
Supporto Autenticazione basata su Mac HTTPS e SSL (v3)
Supporto DHCP snooping
Supporto della Protezione Sorgente IP
Supporto della Protezione DoS
SSH utilizza la funzione di accesso alla chiave per crittografare e verificare i dati di rete, fornire connessioni di accesso remoto sicure e garantire efficacemente il normale sviluppo dei servizi di rete degli utenti.
RJ45 Porte | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T (4 combo) |
SFP Porte | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
SFP+ Porte | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Strato di Gestione | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Impilaggio dell'hardware | Fino a 6 Unità | Fino a 6 Unità | Fino a 6 Unità | Fino a 8 Unità | Fino a 8 Unità | Fino a 8 Unità |
Ventilatori | Senza Ventola | Ventola singola integrata | Doppie ventole integrate | Doppie ventole integrate | Senza Ventola | Doppie ventole integrate |
1+1 Alimentatori Ridondanti | ||||||
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link, IPv6, L3 Routing Statico |
j***n
Canada
a***a
Reunion
O***e
United States