Il cavo patch Cat6 UTP è dotato di cavo in rame 24AWG a coppie intrecciate non schermate con una spina modulare ad alte prestazioni ad ogni estremità. Il design Snagless di protezione protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 dal danneggiamento o dallo sgancio durante l'installazione.
Supera le prestazioni dello standard del cavo di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per la gestione di data center Gigabit Ethernet per interni, supportando fino a 1000Mbps e 250MHz in 100 metri di cavo.
Clicca per aprire la vista espansa
3ft (0.9m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Blu
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Senza Intoppi, 24AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Ideale per porte RJ45 di switch, server, firewall e altre apparecchiature.
Abbinato a moduli ricetrasmettitori 10/100/1000Base-T.
Supporta la trasmissione di energia e dati tra PSE e PD.
Rame privo di ossigeno Premium
I conduttori applicano rame privo di ossigeno con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Le coppie attorcigliate possono contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie.
Guaina in PVC di classe CM
Il materiale della guaina del PVC CM è rispettoso dell'ambiente, ignifugo, resistente alla flessione e all'invecchiamento, ideale per tutti i tipi di applicazioni interne.
8 conduttori attorcigliati in 4 coppie Non Schermate
Le coppie sono avvolte da una copertura esterna isolante senza strato di schermatura. Più flessibile, facile da piegare e installare.
Design Snagless di protezione
Il design separatore Snagless di protezione anti-inceppamenti sostituisce il tradizionale alleggerimento integrale, proteggendo la distanza di arenamento dai danni e riducendo la diafonia da vicino.
I cavi patch superano il Fluke Patch Cord e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, PS ACR-N e RL. Il superamento del test Fluke indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.
A***r
United States
This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
C***e
United States
D***c
United States