FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.
Questa immagine riguarda FIP-3102.

FIP-3102, Telefono VoIP di Livello Base con Schermo da 2,3 Pollici in Bianco e Nero, 2 Account SIP, Doppia Porta Gigabit Ethernet, PoE

Hot #139597
Hot #139597

2 Tasti di Linea 2 SIP Conti 2.3-Inch Black and White Screen

71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: FIP-3102
82 Venduti
15 Recensioni
19 Domande
455 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

FIP-3102 Telefono IP livello base con 2 linee SIP Conferenza locale a 6 vie PoE integrata

FIP-3102 is an entry-level VoIP Phone. Given to superb Harman speaker and wideband codec G.722 and Opus, HD audio in FIP-3102 enables you to enjoy crystal-clear and high-efficient 6-way communication. 2.3-inch Dot-matrix screen with backlight brings clear visual experience, 2 SIP lines consolidate communication systems and you can make voice calls and send messages over the internet, which help you manage it easily and save cost on a recurring basis. PoE power supply will back up for you when power failures. Easy to use, powerful functions, together with a reasonable price deliver excellent voice communications solutions to small and large office environments.

Specifiche
Display LCD
2.3"(132x64)Schermo Bianco e Nero
Sistema Operativo
Linux
Account SIP
2
Tasti di Linea Programmabili
2
Elenco Telefonico Locale
1000
Registri delle Chiamate
600
Audioconferenza
6
Porta Ethernet
10/100/1000 Mbps
Consumo di Energia
0.9W-3.21W
Modo IP
IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
Codec a Banda Larga
G.722, Opus
Angoli Regolabili
45°
50°
Umidità di lavoro
10-95%
Temperatura di Lavoro
0-45℃
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Qualità della Voce ad Alta Definizione

Dotato di Altoparlanti Harman, Codec G.722 a Banda Larga e Codec Audio Opus, è in grado di gestire un'ampia gamma di applicazioni audio.

Supporto di 2 Account SIP, Conferenza a 6 vie

Supporta 2 account SIP e conferenze a 6 vie per ottenere un ufficio efficiente.

Funzione Hotspot SIP del Telefono IP

Condividendo lo stesso account SIP, i telefoni IP del gruppo squillano contemporaneamente e le chiamate non vengono perse.

Doppie porte Gigabit Ethernet (modalità bridge), supporto alimentazione POE

I telefoni IP e i PC possono condividere una linea ed essere collegati in modo flessibile a uno switch POE, risparmiando sui costi di cablaggio e condividendo l'alimentazione e le connessioni con i computer.

Facile da gestire e configurare, alta compatibilità

Gestione della configurazione tramite interfaccia web, compatibile con Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya e altri marchi.

Soddisfare Più Applicazioni
Lavoro
Scuola
Hotel
Ospedale
LCD Display
132×64 Schermo da 2,3'' in bianco e nero
320×240 2.8'' LCD a Colori
480x272 4.3'' LCD a Colori
1024x600 7'' LCD a Colori
Account SIP
2
12
16
20
Tasti DSS Programmabili
2
35
45
92
Audio Conferenze
6
3
3
10
Elenco telefonico locale
1000
1000
2000
2000
Registri delle chiamate
600
1000
1000
1000
Codec a banda larga
G.722, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
Porte Ethernet
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
Angoli Regolabili
45 °, 50 °
45 °, 50 °
45 °, 50 °
40 °, 50 °
IPv6
yesyesyes
Porta USB
USB2.0
USB2.0
USB2.0
Bluetooth
Bluetooth Incorporato
Via BT Dongle
Bluetooth Incorporato
WiFi
via WiFi Dongle
via WiFi Dongle
WiFi Incorporato
PoE
yesyesyesyes
Montaggio a muro
yesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (19)Applicazione (2)Funzione (2)Porte (1)Alimentazione (1)Solutions (1)Vlan Vocale (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
14
1
0
0
0

P***n

United States

October 19, 2023
5.0
Bought this for the whole company. The IP phones in the group will ring simultaneously when we use the same SIP account.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

B***y

United States

July 19, 2023
5.0
these like very well-designed devices.the phones for example have virtually every feature I could think of wanting, and are very attractive aesthetically as well.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

L***r

United States

December 16, 2022
5.0
Overall: a good quality VoIP phone for the budget market, with supplied power.
The majority of configuration is performed via a web interface once the device has gained either a static IP address. The web interface will then allow you to configure your SIP account details from your VoIP provider.
All other settings can then be modified as required, including ringtones, advanced network settings, SIP settings, call volumes etc.
I have been using this device for a good few weeks at this point and have not found any down sides to operation.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente