Pannello patch Cat6 a 24 porte per soluzioni facili di patching ad alta densità nei centri dati. Il pannello patch Cat6 Ethernet è progettato per l'uso in rack da 19" ed è ideale per applicazioni Gigabit Ethernet in rame (1000Base-T). Raggruppa le reti per collegare le linee in entrata e in uscita e migliorare l'organizzazione di una rete cablata. La numerazione chiara sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente l'identificazione rapida e semplice dei percorsi dei cavi e la barra di gestione dei cavi rimovibile mantiene i cavi Ethernet ordinati e puliti.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello Patch Accoppiatore Cat6, 24 Porte, 1RU, Barra di Gestione dei Cavi Inclusa
Hot #69180
Hot #69180
57,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6P-U24FT1U
24.6K Venduti
44 Recensioni
16 Domande
Modelli:
37 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
105 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
80 in Transito, Riceverai entro il 19 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1U 24 Porte Cat6 UTP Feed-Through Pannello Patch per 10/100/1000Base-T e 10GBase-T Ethernet
Specifiche
Categoria Compatibilità
Cat6a/Cat6/Cat5e
Tipo di Schermatura
Non Schermato
Numero di Spazi su Rack
1U
Numero di Porte
24
Connettori
RJ45
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Materiale
SPCC + ABS Plastica
Cablaggio
Diritto
Tipo di Pannello Patch
Piatto
Dimensioni (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Intervallo di Temperatura di Funzionamento
-40°C a 70°C
Durata
750 Cicli
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Installazione Rapida, Nessuna Richiesta di Punzonatura
Il pannello patch a 24 porte feed-through accoppia porte costituite da connessioni RJ-45-RJ-45 su entrambi i lati, consentendo un rapido collegamento dei cavi patch senza la necessità di punzonare i fili UTP sui pannelli patch.
Design Ingegnoso, Cablaggio Flessibile
Questo pannello offre prestazioni eccellenti e facilita installazioni rapide e semplici. È il modo ideale per creare una piattaforma in rame basata su standard, flessibile e affidabile nel vostro data center.
La barra posteriore staccabile consente di tenere in ordine i cavi patch
Sostituzione dei jack keystone non schermati rimovibili senza attrezzi
Porte numerate ed etichettate per una facile identificazione e consultazione
Ampiamente Compatibile con il Cablaggio Cat5e/Cat6
Soluzioni di Patching Facili e ad Alta Densità
Categoria | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
Numero di Porte | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Terminazione | Accoppiatore | 110 Tipo Punchdown | 110 Tipo Punchdown | 110 Tipo Punchdown | Accoppiatore |
Tipo di Schermatura | Non Schermato | Non Schermato | Non Schermato | Non Schermato | Schermato |
Numero di Spazi Rack | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Tipo di Pannello Patch | Flat | Flat | Angled | Flat | Flat |
Dimensioni (AxLxP) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 10.06"x2.26"x1.65" (255.5x57.5x42mm) | 19"x8.07"x1.73" (482.6x205x44mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (16)Application (6)Product Comparison (3)Matching Cables (2)Compatibility (1)Data Rate (1)Label (1)Patchpanel (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
44
0
0
0
0
S***m
Canada
April 29, 2024
Working perfectly, I recommend it
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***a
Romania
September 04, 2023
Very pleased about the product. It looks to be high quality material. It came packed in a high quality plastic bag and then in their cardboard box. FS does a great job to satisfy every customer. Even customer service is great, they have contacted me to ask for some details. Overall it was a great experience to work with them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0c***m
United States
August 10, 2023
High quality product at a great price and delivered quickly
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente