Il cavo patch Cat6 slim è la soluzione perfetta per le applicazioni datacenter ad alta densità. Il suo design compatto da 28AWG semplifica l'installazione e la gestione. Le dimensioni ridotte dei cavi patch contribuiscono ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria all'interno dei rack. L'involucro Snagless impedisce l'aggancio di cavi indesiderati durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico delle tensioni, facilitando l'accesso alle applicazioni ad alta densità. Tutti i cavi patch devono essere compatibili con entrambi gli schemi di fili T568B.
Clicca per aprire la vista espansa
1ft (0,3m) Cat6 28AWG Non Schermato (UTP) PVC CM Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu
Cat6 Snagless Booted Unshielded (UTP) Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.
RJ45 Modular Plug
It is compatible with laptops, routers, TVs, TV boxes, switches, printers, etc.
PVC Jacket
PVC Jacket has good flame retardant performance.
Strain Relief Boot
The boot increases the friction for plugging and unplugging.
100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.
Tipo del Cavo | Cat6 Flat Snagless | Cat6 Snagless | Cat6 Slim Snagless |
Rivestimento del Cavo | PVC (Flat) | PVC CM (Round) | PVC CM (Round) |
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T |
Wire Gauge(AWG) | 32 | 24 (7/0,20mm) | 28 (7/0,12mm) |
Lunghezza | 0,3-15,2m (1-50ft) | 0,15-15,2m(0,5-50ft) | 0,15-10m(0,5-33ft) |
Tipo di Schermatura | Non Schermato(U/UTP) | Non Schermato(U/UTP) | Non Schermato(U/UTP) |
Diametro Esterno del Cavo (mm) | / | 6,1 ± 0,4 | 3,8 ± 0,2 |
Videos
Cat6 Snagless Booted Unshielded (UTP) Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T
Il cavo patch Cat6 slim è la soluzione perfetta per le applicazioni datacenter ad alta densità. Il suo design compatto da 28AWG semplifica l'installazione e la gestione. Le dimensioni ridotte dei cavi patch contribuiscono ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria all'interno dei rack. L'involucro Snagless impedisce l'aggancio di cavi indesiderati durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico delle tensioni, facilitando l'accesso alle applicazioni ad alta densità. Tutti i cavi patch devono essere compatibili con entrambi gli schemi di fili T568B.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.
RJ45 Modular Plug
It is compatible with laptops, routers, TVs, TV boxes, switches, printers, etc.
PVC Jacket
PVC Jacket has good flame retardant performance.
Strain Relief Boot
The boot increases the friction for plugging and unplugging.
100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.
Tipo del Cavo | Cat6 Flat Snagless | Cat6 Snagless | Cat6 Slim Snagless |
Rivestimento del Cavo | PVC (Flat) | PVC CM (Round) | PVC CM (Round) |
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T |
Wire Gauge(AWG) | 32 | 24 (7/0,20mm) | 28 (7/0,12mm) |
Lunghezza | 0,3-15,2m (1-50ft) | 0,15-15,2m(0,5-50ft) | 0,15-10m(0,5-33ft) |
Tipo di Schermatura | Non Schermato(U/UTP) | Non Schermato(U/UTP) | Non Schermato(U/UTP) |
Diametro Esterno del Cavo (mm) | / | 6,1 ± 0,4 | 3,8 ± 0,2 |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
3,05 € (Incl. IVA)