Il pannello patch chiave di volta blank a 24 porte è ideale per i sistemi di cablaggio Ethernet dati, voice e audio / video. Il pannello patch chiave di volta sostiene sia coupler che jack chiave di volta per configurare il pannello patch Ethernet per adattarsi a una varietà di schemi. Il pannello patch di rete chiave di volta può essere montato su qualsiasi rack relay da 19 pollici standard, mobile o staffa a parete per creare un pannello patch specializzato per il montaggio su rack in base alle esigenze individuali della rete.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello Patch Vuoto, 24 Porte, 1RU, Barra di Gestione dei Cavi Inclusa
Hot #69182
Hot #69182
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: CXP-S241U
37.8K Venduti
31 Recensioni
12 Domande
Modelli:
16 in Transito, Riceverai entro il 02 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1U 24 Porte chiave di volta Blank di alta qualità / Pannello patch piatto multimediale
Specifiche
Categoria
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Numero di Porte
24
Tipo di Schermatura
Schermato/Non Schermato
Numero di Spazi su Rack
1U
Materiale
SPCC + ABS Plastica
Colore
Nero
Tipo di Pannello Patch
Piatto
Dimensione della Porta RJ45 (AxL)
16.2×14.7mm
Dimensioni (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Tipo di Connettore
RJ45 Ethernet/HDMI/USB
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Permette di costruire un pannello patch personalizzato
Design ingegnoso, cablaggio flessibile
Questo pannello offre prestazioni eccellenti e facilita installazioni rapide e semplici
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230713103135brqmpo.jpg
Porte numerate
Porte numerate ed etichettate per una facile identificazione e consultazione
Gestore dei cavi posteriore
Il passacavi posteriore e le fascette incluse mantengono i cavi ordinati ed efficientemente organizzati.
Barra posteriore staccabile
La barra posteriore staccabile consente di tenere in ordine i cavi di collegamento.
Soluzioni di patching facili e ad alta densità
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Matching Product (5)Compatibility (2)Management (1)Material (1)Ports (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
30
1
0
0
0
R***s
United States
April 07, 2023
Excellent patch panel, love the strain relief bar. Build quality is outstanding.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***o
Puerto Rico
March 20, 2023
High quality at an affordable price. Fast and free shipping.
Excellent communication. A+++
Highly recommended.
Excellent communication. A+++
Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***o
Puerto Rico
March 13, 2023
High quality product at an affordable price.
Fast shipping and excellent communication.
A+++
Fast shipping and excellent communication.
A+++
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente