FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
01:15
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.
Questa immagine riguarda S3900-24T4S-R.

S3900-24T4S-R, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Senza Ventola

Hot #134655
Hot #134655

Realtek Stacking VRRP

401,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3900-24T4S-R
5.6K Venduti
39 Recensioni
63 Domande
344 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
200 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 01 lug., 2024
120 in Transito, Riceverai entro il 09 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3900-24T4S-R, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Senza Ventola

S3900-24T4S-R è un 10G switch stackable gestito di Livello 2 Plus (di Livello 3 Lite) avanzato con 24x 10/100/1000BASE-T e 4x 10Gb SFP+ uplink, doppia alimentazione ridondante e il design senza ventole garantisce che lo switch funzioni sempre in modo silenzioso e che l'alimentazione dello switch non venga interrotta anche in caso di guasto, offrendo una maggiore facilità d'uso, operazioni aziendali altamente sicure, una maggiore sostenibilità e un'esperienza di rete senza confini.

Gli switch della serie S3900 supportano la capacità di stacking con connettività a 1 e 10 Gigabit e QoS avanzato fino al bordo della rete, mantenendo una gestione semplice. Gli switch della serie S3900 sono ideali per l'accesso e l'aggregazione Gigabit, progettati per le reti SMB, enterprise, midmarket e per le filiali, per offrire un costo totale di proprietà inferiore.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
MTBF
>50,000 Ore
Capacità di Switching
128 Gbps
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Tasso di Inoltro
96 Mpps
Spazio Rack
1U
RAM
256MB
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x7.09'' (44x440x180mm)
Memoria Flash
16MB
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
Buffer di Pacchetti
1.5MB
Metodi di Montaggio
Da Rack
Indirizzo MAC
16K
Numero di Ventola
Senza Ventola
Telaio Jumbo
9,000
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Integrate
Numero di VLAN
4K
Massimo Consumo Energetico
25W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
Porte 10G uplink per il livello core, porte 1G RJ45 downlink per il livello di accesso per semplificare la rete aziendale.
128 Gbps
Capacità di Commutazione
96 Mpps
Tasso di Inoltro
1.5MB
Buffer di Pacchetti
Supporto dell'Impilamento di 8 Unità per Aumentare la Densità delle Porte e Semplificare la Gestione
Quattro porte 10G possono essere utilizzate per lo stacking tramite transceiver o cavi DAC/AOC.
8 Unità Impilamento Virtuale
Tra S3900-24T4S-R&S3900-24F4S-R
IP Singolo
Configurare e Gestire Facilmente
Design Senza Ventola e Senza Rumore
Assicura un funzionamento silenzioso senza interrompere il vostro ambiente aziendale.
Design Senza Ventola e Senza Rumore
EEE e Risparmio Energetico
QoS (Qualità del Servizio) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa congestione della rete e perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per un'efficienza ottimale
Opzioni di Gestione Flessibile
Il design innovativo supporta CLI e GUI Web di facile utilizzo, eliminando la necessità di sostituire le apparecchiature in base alle crescenti esigenze di gestione della rete.
Gestione
WEB, CLI
Monitoraggio
SNMP
VLAN per la Sicurezza e il Risparmio di Costi

Segregando le reti senza acquistare apparecchiature separate per ciascuna di esse, è possibile creare confini virtuali intorno alle unità aziendali per rallentare o bloccare gli attacchi e garantire una maggiore sicurezza.

RJ45 Porte
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8Combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4 combo)
SFP Porte
16x 1G SFP
20x 1G SFP
SFP+ Porte
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Impilaggio dell'hardware
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 6 Unità
Fino a 6 Unità
Fino a 6 Unità
Ventilatori
Senza Ventola
Doppie ventole integrate
Doppie ventole integrate
Senza Ventola
Ventola singola integrata
Doppie ventole integrate
1+1 Alimentatori Ridondanti
yesyesyesyesyesyes
RIP, OSPF
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link, IPv6, L3 Routing Statico
yesyesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (63)Domanda senza risposta (1)Stacking (6)Senza Ventola (3)Gestione (2)Alimentazione (2)Confronto Prodotti (2)Garanzia (2)Applicazione (1)Cable Connection (1)Data Transmission (1)Alimentazione DC (1)DHCP (1)ERPS (1)Metodo di Installazione (1)InterconnectVLAN (1)IPv6 (1)Telaio Jumbo (1)Licenza (1)Consumo di Energia (1)Porte SFP+ (1)Software (1)Specifiche (1)Supporto Tecnico (1)Transceiver (1)VLAN (1)Vlan Vocale (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
34
5
0
0
0

M***c

Slovenia

January 15, 2024
5.0
Very fast delivery.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

A***n

United States

September 13, 2023
5.0
This switch is one of the most satisfying products I have purchased recently.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

h***n

japan

September 13, 2023
5.0
We use this switches in our access layer. They provide a great balance of performance and cost. They come in a variety of models with different features.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente