FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
01:17
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.
Questa immagine riguarda S3900-48T6S-R.

S3900-48T6S-R, Switch Ethernet L2+ 48 Porte Gigabit RJ45, con 6 x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable

Hot #134657
Hot #134657

Realtek Stacking VLAN Vocale LACP

559,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3900-48T6S-R
10.4K Venduti
49 Recensioni
61 Domande
329 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
1132 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
60 in Transito, Riceverai entro il 09 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3900-48T6S-R, Switch Ethernet L2+ a 48 Porte Gigabit RJ45, con 6x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable

S3900-48T6S-R è un 10G switch stackable gestito di Livello 2 Plus (di Livello 3 Lite) avanzato con 48x 10/100/1000BASE-T e 6x 10Gb SFP+ uplink, doppia alimentazione ridondante e design a doppia ventola che assicura che l'alimentazione dello switch non venga interrotta anche in caso di guasto, fornendo una maggiore facilità d'uso, operazioni aziendali altamente sicure, una maggiore sostenibilità e un'esperienza di rete senza confini.

Gli switch della serie S3900 supportano la capacità di stacking con connettività a 1 e 10 Gigabit e QoS avanzato fino al bordo della rete, mantenendo una gestione semplice. Gli switch della serie S3900 sono ideali per l'accesso e l'aggregazione Gigabit, progettati per le reti SMB, enterprise, midmarket e per le filiali, per offrire un costo totale di proprietà inferiore.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
MTBF
>50,000 Ore
Capacità di Switching
216 Gbps
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Tasso di Inoltro
162 Mpps
Spazio Rack
1U
RAM
512MB
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm)
Memoria Flash
16MB
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
Buffer di Pacchetti
2MB
Metodi di Montaggio
Da Rack
Indirizzo MAC
32K
Numero di Ventola
2 Integrate
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Impilabilità
8
Telaio Jumbo
9,000
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Integrate
Numero di VLAN
4K
Massimo Consumo Energetico
51W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
6 porte 10G SFP+ per uplink o stacking e 48 porte 1G RJ45 per downlink, per una distribuzione flessibile della rete.
216 Gbps
Capacità di Commutazione
162 Mpps
Tasso di Inoltro
2MB
Buffer dei Pacchetti
Design Tradizionale a 3 Livelli di Core, Aggregazione e Accesso
Impilamento ad Alte Prestazioni che Semplifica la Crescita Scalabile
Consente l'impilamento di un massimo di 8 switch, fornendo una scala e una gestione semplificata.
8 Unità Impilamento Virtuale
Tra S3900-48T6S-R

320G
Larghezza di banda di Impilamento
SFP+
Porta di Impilamento
IP Singolo
Configurare e Gestire Facilmente
QoS (Qualità del servizio) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti.
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza.
La VLAN Vocale Dà Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La Voice VLAN migliora la priorità di trasmissione del traffico vocale e garantisce la qualità della voce assegnando il traffico vocale a una VLAN dedicata senza competere con il resto del traffico.

Opzioni di Gestione Flessibili
Il design innovativo supporta l'interfaccia CLI e l'interfaccia grafica Web di facile utilizzo, eliminando la necessità di sostituire le apparecchiature al crescere delle esigenze di gestione della rete.
Gestione
WEB, CLI
Monitoraggio
SNMP, RMON, Syslog
Interfaccia Visiva
Stato del Sistema a colpo d'occhio
RJ45 Porte
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8Combo)
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4 combo)
SFP Porte
16x 1G SFP
20x 1G SFP
SFP+ Porte
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Impilaggio dell'hardware
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 6 Unità
Fino a 6 Unità
Fino a 6 Unità
Ventilatori
Doppie ventole integrate
Doppie ventole integrate
Senza Ventola
Senza Ventola
Ventola singola integrata
Doppie ventole integrate
1+1 Alimentatori Ridondanti
yesyesyesyesyesyes
RIP, OSPF
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link, IPv6, L3 Routing Statico
yesyesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (61)Domanda senza risposta (1)Stacking (8)Flusso d'Aria (2)Applicazione (2)Confronto Prodotti (2)VLAN (2)10G SFP+ (1)CLI (1)Moduli Compatibili (1)Configurazione (1)Connessione (1)Alimentazione DC (1)DHCP (1)ERPS (1)Ventola (1)Firmware (1)IPv6 (1)Gestione (1)Matching Prodotto (1)MLAG (1)Figura di Rumore (1)Temperatura Operativa (1)Porte (1)Consumo di Energia (1)Alimentazione (1)QoS (1) Più + Più
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    43
    6
    0
    0
    0

    S***l

    Canada

    April 23, 2024
    5.0
    Ordered it Thursday and received it Monday.
    Looks good.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    M***c

    Slovenia

    January 15, 2024
    5.0
    Very fast delivery.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    S***l

    Canada

    November 24, 2023
    5.0
    They showed up next business day.
    Sent a request for technical assistance and got the info needed the next day.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente