Il passo successivo al cavo standard Cat5e, Cat6 è un cavo di rete a "4 coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T fino a 550MHz, può anche fornire una velocità di 10G con 30-40m di distanza di trasmissione. Questo cavo è perfetto per tutte le tue installazioni di rete avanzate.
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo Cat6 Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 23AWG Filo di Rame Nudo Solido e Puro, 550MHz, Non Schermato (UTP), PVC CMR (Blu)
Cavo di Rete Ethernet Cat6 Bulk UTP, Solido, PVC CMR, 23AWG
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Design ad ampia apertura e puleggia flessibile per ridurre la tensione di trazione
Marcato ogni 1 m (3,28 piedi) sul cavo, personalizzabile liberamente per soddisfare le vostre esigenze
Classificato CMR (Riser) utilizzato per pavimenti, spazi interni alle pareti e spazi non plenum
Questo cavo ha una velocità fino a 550 MHz ed è conforme allo standard PoE++, ampiamente compatibile con Ethernet 10/100/1000-T e 10G-T, che consente una trasmissione dati più affidabile.
Videos
Cavo di Rete Ethernet Cat6 Bulk UTP, Solido, PVC CMR, 23AWG
Il passo successivo al cavo standard Cat5e, Cat6 è un cavo di rete a "4 coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T fino a 550MHz, può anche fornire una velocità di 10G con 30-40m di distanza di trasmissione. Questo cavo è perfetto per tutte le tue installazioni di rete avanzate.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Design ad ampia apertura e puleggia flessibile per ridurre la tensione di trazione
Marcato ogni 1 m (3,28 piedi) sul cavo, personalizzabile liberamente per soddisfare le vostre esigenze
Classificato CMR (Riser) utilizzato per pavimenti, spazi interni alle pareti e spazi non plenum
Questo cavo ha una velocità fino a 550 MHz ed è conforme allo standard PoE++, ampiamente compatibile con Ethernet 10/100/1000-T e 10G-T, che consente una trasmissione dati più affidabile.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
218,38 € (Incl. IVA)