FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
02:06
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-SFD1U.

Manager Orizzontale Monofacciale, 1RU, Condotto per le Dita con Coperchio, 3,43 pollici di Profondità

Hot #29038
Hot #29038

ABS 3.43" Profondità EIA 19"Scaffale/armadio

17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMH-SFD1U
129.3K Venduti
87 Recensioni
11 Domande
1522 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 giu., 2024
192 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 21 giu., 2024
560 in Transito, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Gestore di Cavi Orizzontale 1U con Condotto per Dita

I gestori di cavi orizzontali devono essere in grado di gestire i cavi sulla parte anteriore e posteriore di qualsiasi rack da 19". Assicurano un raggio ottimale dei cavi per prevenire il deterioramento o la rottura. Le dita flessibili massimizzano la cura e la protezione dell'attrezzatura e dei cavi, mantenendo il sistema di cablaggio strutturato illeso e totalmente funzionale. Il coperchio rimovibile facilita l'aggiunta o la rimozione rapida di cavi in fasci.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
1U
Stile
Condotto per Dita con Coperchio
Orientamento
Orizzontale
Tipo di prodotto
Singolo lato
Materiale

ABS
Capacità del Cavo (Valore Teorico)
48pz (Cat6 24AWG)
Dimensioni (HxWxD)
1.73"x19.00"x3.43" (44.0x482.6x87.0mm)
Peso
0.88lbs (0.45kg)
Installazione
Standard EIA 19" Rotaie Rack
Accessori Inclusi
M6*15mm Screw x4 and M6 Nut x4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Route in/out the Cable Manager without Damage

Constructed with plastic material, the cable manager features a flexible design to decrease damage to the cables when they are routed in/out of the cable manager channel.

Dita Flessibili a Forma di T

Bordi Arrotondati sulle Dita

Controllo Integrale del Raggio di Curvatura

Requisiti Funzionali per un Cablaggio e una Manutenzione più Facili
Fornire un accesso completo per il sistema di cablaggio in rame o fibra ad alta densità in meno spazio rack per velocizzare l'installazione e ridurre i costi di manutenzione.
Coperchio Rimovibile a Doppia Cerniera
Aumento della Spaziatura delle Dita e dell'Apertura dei Canali
Hardware di Montaggio Necessario Incluso per Una Rapida Installazione

Protetto da una scatola di carta kraft con resistenza allo schiacciamento e fornito con tutto l'hardware di installazione necessario.

/products/1U.html
/products/1U.html
Stile
Condotto a Pettine con Copertura
Anelli a D
Anelli a D
Anelli a D
yesyes
Orientamento
Orizzontale
Orizzontale
Orizzontale
Orizzontale
yesyes
Tipologia di Prodotto
Singolo Lato
Singolo Lato
Singolo Lato
Singolo Lato
yesyes
Materiale del Pannello
ABS
Acciaio, Verniciato a Polvere Nero
Acciaio, Verniciato a Polvere Nero
Acciaio, Verniciato a Polvere Nero
yesyes
Installazione
Guida Rack EIA 19" Standard
Guida Rack EIA 19" Standard
Guida Rack EIA 19" Standard
Guida Rack EIA 19" Standard
yesyes
Capacità del Cavo (Cat6 24AWG)
48pz.
83pz.
55pz.
30pz.
yesyes
Specifiche

Gestore di Cavi Orizzontale 1U con Condotto per Dita

I gestori di cavi orizzontali devono essere in grado di gestire i cavi sulla parte anteriore e posteriore di qualsiasi rack da 19". Assicurano un raggio ottimale dei cavi per prevenire il deterioramento o la rottura. Le dita flessibili massimizzano la cura e la protezione dell'attrezzatura e dei cavi, mantenendo il sistema di cablaggio strutturato illeso e totalmente funzionale. Il coperchio rimovibile facilita l'aggiunta o la rimozione rapida di cavi in fasci.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
1U
Stile
Condotto per Dita con Coperchio
Orientamento
Orizzontale
Tipo di prodotto
Singolo lato
Materiale

ABS
Capacità del Cavo (Valore Teorico)
48pz (Cat6 24AWG)
Dimensioni (HxWxD)
1.73"x19.00"x3.43" (44.0x482.6x87.0mm)
Peso
0.88lbs (0.45kg)
Installazione
Standard EIA 19" Rotaie Rack
Accessori Inclusi
M6*15mm Screw x4 and M6 Nut x4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Route in/out the Cable Manager without Damage

Constructed with plastic material, the cable manager features a flexible design to decrease damage to the cables when they are routed in/out of the cable manager channel.

Dita Flessibili a Forma di T

Bordi Arrotondati sulle Dita

Controllo Integrale del Raggio di Curvatura

Requisiti Funzionali per un Cablaggio e una Manutenzione più Facili
Fornire un accesso completo per il sistema di cablaggio in rame o fibra ad alta densità in meno spazio rack per velocizzare l'installazione e ridurre i costi di manutenzione.
Coperchio Rimovibile a Doppia Cerniera
Aumento della Spaziatura delle Dita e dell'Apertura dei Canali
Hardware di Montaggio Necessario Incluso per Una Rapida Installazione

Protetto da una scatola di carta kraft con resistenza allo schiacciamento e fornito con tutto l'hardware di installazione necessario.

/products/1U.html
/products/1U.html
Stile
Condotto a Pettine con Copertura
Anelli a D
Anelli a D
Anelli a D
yesyes
Orientamento
Orizzontale
Orizzontale
Orizzontale
Orizzontale
yesyes
Tipologia di Prodotto
Singolo Lato
Singolo Lato
Singolo Lato
Singolo Lato
yesyes
Materiale del Pannello
ABS
Acciaio, Verniciato a Polvere Nero
Acciaio, Verniciato a Polvere Nero
Acciaio, Verniciato a Polvere Nero
yesyes
Installazione
Guida Rack EIA 19" Standard
Guida Rack EIA 19" Standard
Guida Rack EIA 19" Standard
Guida Rack EIA 19" Standard
yesyes
Capacità del Cavo (Cat6 24AWG)
48pz.
83pz.
55pz.
30pz.
yesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

17,08 € (Incl. IVA)

1522 In Magazzino DE
192 In Magazzino Globale