FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-U24FT1U.

Pannello Patch Cat5e Feed-Through Non Schermato, 1U a 24 Porte

#69178
#69178

Non Schermato / Moduli Snap-in / Tipo Piatto Identificazione delle Porte EIA 19" Rack o Armadio

57,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: C5EP-U24FT1U
4.3K Venduti
19 Recensioni
8 Domande
16 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
51 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
56 in Transito, Riceverai entro il 19 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1U 24 Porte Cat5e UTP Feed-Through Pannello Patch per 10/100/1000Base-T Ethernet

Pannello patch Cat5e a 24 porte per soluzioni facili di patching ad alta densità nei centri dati. Il pannello patch Ca5e Ethernet è progettato per l'uso in rack da 19" e ideale per applicazioni Ethernet 10/100/1000Base-T. Il patch panel di rete è in grado di riunire le reti per collegare le linee in entrata e in uscita e migliorare l'organizzazione di una rete cablata. La numerazione chiara sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente di identificare in modo semplice e rapido i percorsi dei cavi, mentre la barra di gestione dei cavi staccabile mantiene i cavi Ethernet puliti e ordinati.

Specifiche
Categoria
Cat5e
No. di porte
24
Tipo di protezione
Non schermato
No. di spazi rack
1U
Materiale
SPCC + plastica ABS
Colore
Nero
Terminazione
Coupler
Schema cablaggio
T568A/T568B
Tipo di pannello patch
piatto
Dimensioni (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Fascia temperatura di funzionamento
-25°C a 70°C
Approvazioni
in conformita' con RoHS
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Installazione rapida, non è necessaria la foratura
Design ingegnoso, cablaggio flessibile

Questo pannello offre prestazioni eccellenti e facilita l'installazione rapida e semplice. È il modo ideale per creare una piattaforma in rame basata su standard, flessibile e affidabile nel vostro data center.

Porte numerate

L'etichetta di numerazione personalizzata offre un modo rapido e semplice per identificare le linee di cavi.

Gestore dei cavi posteriore

Il passacavi posteriore e le fascette in dotazione consentono di organizzare i cavi in modo ordinato ed efficiente.

Barra posteriore staccabile

La barra posteriore staccabile consente di tenere in ordine i cavi di collegamento.

Ampiamente compatibile con il cablaggio Cat5e/Cat6/Cat6a
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Application (1)Label (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
19
0
0
0
0

U***a

United States

July 16, 2023
5.0
I really appreciate the fast shipping!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

A***n

United States

March 05, 2023
5.0
We have never ordered from FS.com before, but have read good things and decided to give it a try. Between the crazy fast delivery, nice packaging, and adding further detail to a closed case… we are impressed!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***y

United States

February 16, 2023
5.0
Good word about FS. So far everything is exceeding my expectations.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente