La spina modulare RJ45 di Fiberstore viene utilizzata su cavo cat5e a conduttore a trefoli . Queste spine modulari sono realizzate in policarbonato trasparente ad alto impatto per resistere all'usura quotidiana e i punti di contatto sono prodotti in oro 50 micron per una trasmissione del segnale ottimale.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat5e RJ45 Spine Modulari Standard, Non Schermato (UTP) Connettori di Rete per 24AWG Cavo a Coppie Intrecciate Solido o a Trefoli (50/Pacco)
Cat5e RJ45 non protetto Spina modulare con punti di contatto in oro 50 Micron
Questa spina modulare Cat5e RJ45 non schermata è progettata con contatti dorati a 3 punte & 50μ", con una prestazione antiossidante più forte, che può sostenere 1000Base-T Ethernet.
50μ" Contatti Placcati in Oro
Trasmissione dei Dati Superiore e Affidabile
Schegge Robuste
I materiali in policarbonato lo rendono più durevole
Perni di Contatto a 3 Punte
Collegare i conduttori in modo corretto
Spogliare il Rivestimento
Disporre i Cavi in Base a T568A/B
Tagliare a Filo i Cavi
Installare il tappo
Tappo a crimpare
Finito
D***a
United States
B***a
Romania
J***n
United States