FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.
Questa immagine riguarda CMH-5DR1U.

Gestore di Cavi Orizzontale 1U, Telaio in Acciaio con 5 Anelli a D Staccabili in Plastica per PC, Singolo Lato, per 19" EIA

Hot #120680
Hot #120680

Acciaio 3.37" Profondità EIA 19"Scaffale/armadio

23,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMH-5DR1U
11.1K Venduti
11 Recensioni
9 Domande
640 in Transito, Riceverai entro il 16 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Gestore di Cavi Orizzontale in Metallo 1U con 5 Anelli a D Staccabili in Plastica

Il cable manager 1U è dotato di 5 anelli a D staccabili che consentono di instradare i cavi dove sono necessari, mantenendo un layout ordinato e organizzato dei cavi all'interno di un armadio o di un rack. Nel frattempo, può ridurre la tensione sulle porte delle apparecchiature e prevenire danni ai costosi dispositivi montati su rack.

Oltre alla gestione dei cavi, questo pannello migliora l'efficienza del tuo sistema di raffreddamento coprendo lo spazio inutilizzato del rack, il che offre una soluzione economica per le applicazioni attuali e future.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
1U
Stile
D-ring
Orientamento
Orizzontale
Tipo di Prodotto
Singolo lato
Materiale del Pannello
Acciaio, Verniciato a Polvere Nera
Materiale degli Anelli a D
PC, UL 94V-2
Dimensioni (HxWxD)
1.73’’x19.00’’x3.37’’ (44.0x482.6x85.5mm)
Peso
1.01lbs (0.46kg)
Installazione
Standard EIA 19" Rack Rails
Accessori Inclusi
Vite M6*15mm x4 e dado M6 x4
Capacità del Cavo (valore teorico)
55pz (Cat6 24AWG)
Colore
Nero
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
La Costruzione in Acciaio Laminato a Freddo Assicura la Durevolezza Definitiva

Pannello di gestione dei cavi in acciaio massiccio con 5 anelli a D per sostenere e organizzare i cavi attraverso il tuo rack di server.

Anelli a D Girevoli a 360°

La priorità staccabile senza attrezzi porta la massima flessibilità e la capacità opzionale dei cavi

Flessibile & Durevole D-ring

Realizzato in PC UL 94V-2 per una durata permanente e design a tacche per i tipi di cavi

Pannello Rivestito a Polvere Nera

Il rivestimento ruvido protegge da abrasione, ruggine, ossidazione, corrosione e invecchiamento

Progetta in Modo Funzionale per la Stabilità delle Connessioni
Impedisce che il cavo si allunghi e altre attrezzature siano nascoste, così come così come assicura un flusso d'aria ottimale.
Mantiene il giusto raggio di curvatura per eliminare lo stress del cavo
Chiude gli spazi aperti nel rack per promuovere un corretto flusso d'aria
Accessori Necessari Inclusi per Una Rapida Installazione

Protetto da una scatola di carta kraft con resistenza allo schiacciamento e viene fornito con tutto l'hardware di montaggio necessario e il kit di accessori.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Application (3)Capacity (1)Dimension (1)Installation (1)Management (1)Material (1)Product Comparison (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.5
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
2
2
0
0

V***n

Russian Federation

August 22, 2023
5.0
Absolute stellar communication and prompt fulfillment. Love this company.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

D***e

Australia

August 20, 2023
5.0
"Good product. Work as expected.
"
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

J***z

United States

January 18, 2022
4.0
This product works perfectly for our installation, keep wires neatly away from the face of switches.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente