Questo pannello lacerante orizzontale in metallo 1U con 5 anelli corti in plastica leggera offre una soluzione di gestione dei cavi utile ed economica per sistemi rack o armadi. Fornisce scelte multiple per la tua applicazione essendo separato in anelli corti e pannello lacerato. Questo pannello di gestione dei cavi orizzontale può proteggere i cavi da strappi e danni.
Clicca per aprire la vista espansa
Manager Orizzontale Monofacciale, 0RU, 5 Anelli a D a Scatto, 4,29 pollici. Profondità
1U Metallo Pannello Allacciamento per Gestione Cavi Orizzontale con 5 Anelli Corti in Plastica Rotanti e Staccabili
Video
Scopri le dimostrazioni operative dell'installazione e dell'applicazione del prodotto.
Video
Facilità di collegamento via cavo
Pratica risoluzione dei problemi
Riduce il rischio di incendio
Senza l'ausilio di alcun attrezzo, i cinque anelli corti rotanti e in plastica possono essere facilmente montati o smontati a mano secondo le tue esigenze.
Il materiale in carta kraft è caratterizzato da un'elevata resistenza allo schiacciamento e rispetto dell'ambiente. Dimensione della scatola -21.18x5.11x2.28 (pollice)/53,80x12,97x5,79 (cm)
J***a
United States
E***a
United States
C***e
France