I gruppi di cavi di canalizzazione preterminati sono progettati per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di manodopera e gli sprechi in grandi infrastrutture con sistemi di connessione incrociata ad alta densità e sistemi di patch. Basato sui più performanti sistemi di cablaggio disponibili, che supportano velocità di 1000Mbps. Dodici (12) moduli jack sciolti su entrambe le estremità di montaggio per una semplice installazione plug and play.
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo Trunk Cat5e in Rame Preterminato 6 prese a 6 prese Non Schermato (UTP) PVC CMR 3m (10ft)
Cavo Trunk Cat5e in Rame Preterminato, 24AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Il connettore RJ45 è collegato al cavo e l'anello esterno è un manicotto a maglia intrecciata che può essere utilizzato senza assemblaggio manuale.
Connettore RJ45
Il pre-collegamento può ridurre i tempi di installazione del 75%.
Manicotto a rete intrecciata
Una linea dorsale passa attraverso l'armadio per facilitare l'installazione.
Numero di telefono
Design a codifica digitale per una facile identificazione e una rapida installazione.
S***n
United States
Y***l
United States
B***e
United States