Il pannello patch Cat6 a 24 porte con terminazioni a punzonatura 110 è identificabile tramite colori per il cablaggio T568A e T568B, fornendo la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione voice o LAN. Per connessioni senza problemi, questo pannello patch Ethernet offre connessioni diritte Cat6 porte con terminazione di tipo 110, che semplifica l'inserimento e la rimozione dei cavi. La numerazione chiara sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente l'identificazione rapida e semplice dei percorsi dei cavi per una gestione efficiente del sistema.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello Patch Cat6 Tipo 110, 24 Porte, 1RU, Barra di Gestione dei Cavi Inclusa
#73403
#73403
59,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6P-U24P1101U
4.2K Venduti
7 Recensioni
6 Domande
Modelli:
14 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
64 in Transito, Riceverai entro il 16 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1U 24 Porte Cat6 UTP Pannello Patch Punzonatura per 10/100/1000Base-T e 10GBase-T Ethernet
Specifiche
Categoria
Cat6
No. di porte
24
Tipo di protezione
Non schermato
No. di spazi rack
1U
Materiale
SPCC + plastica ABS
Colore
Nero
Terminazione
110 Tipo punzonatura
Schema cablaggio
T568A/T568B
Tipo di pannello patch
piatto
Dimensioni (HxWxD)
1.75"x19"x1.2" (44.5x482.5x30.5mm)
Fascia temperatura di funzionamento
-10°C a 60°C
Approvazioni
in conformita' con RoHS
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Assicura una lunga durata nelle applicazioni più impegnative
Design ingegnoso, cablaggio flessibile
Questo pannello offre prestazioni eccellenti e facilita installazioni rapide e semplici. È il modo ideale per creare una piattaforma in rame basata su standard, flessibile e affidabile nel vostro data center.
Detachable back bar keeps patch cables neat and tidy
Disconnection modules can fix the wires and improve stability
Numbered and labeled ports for easy identification and reference
Soluzioni di patching facili e ad alta densità
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Compatibility (2)Data Rate (1)Label (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
2
0
0
0
D***n
Canada
November 02, 2022
Looks like good solid metal Panel, have yet to install it. My only complaint - taxes were not paid on the sellers end and it got caught up at customs.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0F***o
United Kindom
July 07, 2021
Fairly easy to install. I used this patch panel to terminate the wires from the jacks in the rooms of my house. So far,, this has been a great tool for the job. I can easily mount and hook everyone in. The quality of the punch downs is great and I had no trouble with termination.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0R***t
Australia
October 19, 2020
I swapped out a single 48 port patch panel a cheap one with two of these 24 port FS ones, and straight away these were far easier to work with. The plastic caps that go over the wiring which also slots in to further push and seat the cables the fitting are excellent.
The 4+4 wiring model, e,g, 4 wires top, 4 wires bottom is far easier to punch down and keep more consistent wire lengths. And the cable tray at the rear to then tie the cables further improves reliability, especially if you have to pull the panel out to add more.
Basically, pretty hard to go wrong with these, good quality product at an affordable price.
The 4+4 wiring model, e,g, 4 wires top, 4 wires bottom is far easier to punch down and keep more consistent wire lengths. And the cable tray at the rear to then tie the cables further improves reliability, especially if you have to pull the panel out to add more.
Basically, pretty hard to go wrong with these, good quality product at an affordable price.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente