Il pannello patch Cat6 a 12 porte con terminazione 110 punch down è codificato a colori per i cablaggi T568A e T568B e rappresenta la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione voce o LAN. La staffa 89D inclusa offre una comoda installazione a parete, soprattutto in spazi ristretti. Per connessioni senza problemi, questo pannello patch Ethernet offre porte Cat6 diritte con terminazione di tipo 110, per facilitare l'inserimento e la rimozione dei cavi. La numerazione chiara sul fronte e sul retro del pannello patch di rete consente di identificare rapidamente e facilmente i percorsi dei cavi per una gestione efficiente del sistema.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello Patch Cat6 Tipo 110 per Montaggio a Parete, 12 Porte, 1RU
Pannello Patch Cat6 110-Style per Montaggio a Parete, 12 Porte, 1RU
Questo pannello offre prestazioni eccellenti e facilita l'installazione rapida e semplice. È il modo ideale per creare una piattaforma in rame basata su standard, flessibile e affidabile nel vostro data center.
Le staffe 89D rimovibili consentono di tenere in ordine i cavi patch
I moduli di scollegamento possono fissare i fili e migliorare la stabilità
Porte numerate ed etichettate per una facile identificazione e riferimento
Categoria | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
Numero di Porte | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Terminazion | 110 Tipo Punchdown | 110 Tipo Punchdown | 110 Tipo Punchdown | Accoppiatore | Accoppiatore |
Tipo di Schermatura | Non Schermato | Non Schermato | Non Schermato | Non Schermato | Schermato |
Numero di Spazi Rack | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Tipo di Pannello Patch | Flat | Angled | Flat | Flat | Flat |
Dimensione((AxLxP) | 1.65"x10.06"x2.26" (42x255.5x57.5mm) | 1.74"x19"x8.07" (44x482.5x205mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Y***s
United States
Wow! What a nice quality! Packaging, accessories and the panels themselves really gives a high quality impression! I am very happy with both FS.com and these patch panels.