Pannello patch Cat6 a 24 porte per soluzioni facili di patching ad alta densità nei centri dati. Il pannello patch Cat6 Ethernet è progettato per l'uso in rack da 19" ed è ideale per applicazioni Gigabit Ethernet in rame (1000Base-T). Raggruppa le reti per collegare le linee in entrata e in uscita e migliorare l'organizzazione di una rete cablata. La numerazione chiara sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente l'identificazione rapida e semplice dei percorsi dei cavi e la barra di gestione dei cavi rimovibile mantiene i cavi Ethernet ordinati e puliti.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello Patch Accoppiatore Cat6, 24 Porte, 1RU, Barra di Gestione dei Cavi Inclusa
Hot #69181
Hot #69181
81,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6P-S24FT1U
10K Venduti
17 Recensioni
16 Domande
Modelli:
80 in Transito, Riceverai entro il 15 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1U 24 Porte Cat6 Schermato Feed-Through Pannello Patch per 10/100/1000Base-T e 10GBase-T Ethernet
Specifiche
Categoria
Cat6
No. di porte
24
Tipo di protezione
Schermato
No. di spazi rack
1U
Materiale
SPCC + plastica ABS
Colore
Nero
Terminazione
Coupler
Schema cablaggio
T568A/T568B
Tipo di pannello patch
piatto
Dimensioni (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Fascia temperatura di funzionamento
-25°C a 70°C
Approvazioni
in conformita' con RoHS
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Installazione rapida, non è necessaria la foratura
Il pannello patch comprende 24 porte. L'interfaccia RJ45 offre una rapida connessione plug and play ai cavi patch RJ45 senza la necessità di perforare le terminazioni sui pannelli patch.
Gestire e organizzare i collegamenti dei cavi
Questo pannello offre prestazioni eccellenti e facilita installazioni rapide e semplici; è il modo ideale per creare una piattaforma in rame basata su standard, flessibile e affidabile nei data center.
La barra posteriore staccabile consente di tenere in ordine i cavi patch
Sostituzione dei jack keystone schermati rimovibili senza attrezzi
Porte numerate ed etichettate per una facile identificazione e consultazione
Ampiamente compatibile con il cablaggio Cat5e/Cat6/Cat6a
Ideale per soluzioni di rete ad alta velocità
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (16)Matching Cables (3)Application (2)Product Recommendation (2)Accessories (1)Data Rate (1)Ports (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
I***n
United States
October 05, 2023
I've loved ordering from fs.com. I've actually recommended FS to some friends of mine already because the price was good, the items are high quality and the shipping was really fast!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***n
United States
March 04, 2023
I love the cable management options FS makes it really helps our cabling!!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0U***a
United States
December 16, 2022
Get those products to me so quickly. I can confirm that they are working as expected.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente